Автоматизация зданий

Building Intelligence – цифровизация системы автоматизации здания

Building Intelligence

Shaping digital change together.

Вернуться к Решения

Категории

Вы хотите добиться более экономичного и эффективного режима эксплуатации здания и одновременно
воспользоваться новыми возможностями функций комфорта?

Адаптируйте функции здания с учетом потребностей пользователей и реализуйте экономичный и надежный режим эксплуатации. Перспективная инфраструктура и ориентированное на пользователей оснащение обеспечивают повышение уровня комфорта и производительности для пользователей и предоставляют свободу действий в ходе формирования индивидуальных умных функций. Воспользуйтесь потенциальными возможностями цифровой трансформации в системе автоматизации зданий.

Вы уже осуществляете согласованное управление системами кондиционирования, освещения и энергоснабжения?

Это хороший способ повысить уровень комфорта и добиться высокой энергоэффективности в помещениях. Как это можно реализовать? Например, можно утилизировать в системах отопления тепло, выделяемое системой кондиционирования. За счет утилизации тепла экономится первичная энергия и затраты на энергоресурсы.

Интеллектуальное и индивидуальное управление системой автоматизации помещений  

Интеллектуальное и индивидуальное управление системой автоматизации помещений

Качество воздуха в здании низкое и производительность падает. Вам такое известно?

У каждого человека собственное представление о комфорте применительно к окружающим условиям. Свет, температура и уровень шума имеют сильное влияние на нашу производительность, а также креативность.
Главная задача умных зданий заключается в том, чтобы обеспечить необходимый уровень освещения, вентиляции и затемнения и реагировать на изменения потребностей его пользователей.

Теперь не только автоматизация зданий, но и цифровизация

Building Intelligence: цифровизация систем автоматизации зданий  

Building Intelligence: цифровизация систем автоматизации зданий

«Значение помещения, в котором мы работаем и живем, постоянно растет. Здания должны способствовать успеху компании в долгосрочной перспективе и не рассматриваться в качестве дорогостоящих активов. Своевременные здания адаптируются к потребностям пользователей и поддерживают экономичный режим эксплуатации. Кроме того, умные здания способствуют значительному сокращению CO². Мы должны переосмыслить значение зданий для нашего общества и нашей экономики!»

Бернхард Тиллманс (Bernhard Tillmanns), менеджер по вопросам глобальной промышленности

Совместное создание умных зданий

Новые здания или эффективная интеграция существующих систем: наша система управления зданием Emalytics на базе IoT позволяет осуществить цифровизацию здания и воспользоваться преимуществами эффективного проектирования и возможностями одной системы во всех приложениях.

Emalytics – система управления зданием на базе IoT для умных приложений

Мы оказываем всестороннюю поддержку на всех этапах жизненного цикла здания

От проектирования и интеграции в системы до широкого и разнообразного ассортимента, включающего до 60 000 продуктов для умного здания – вы можете решать с нами на протяжении всего жизненного цикла любые задачи, касающиеся вопросов как ввода в эксплуатацию, так и поддержания работы оборудования.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Создание IoT на практике

Решения для экономичного управления зданием

Реализованные проекты в области автоматизации зданий

Узнайте, как мы помогаем нашим клиентам в проектировании «интеллектуальных» зданий.

Реализованные проекты в области автоматизации зданий
Узнать больше