Компетентная поддержка на всех этапах жизненного цикла системы безопасности Вашего оборудования.
Phoenix Contact гарантирует Вам комплексную поддержку в области безопасности оборудования. В зависимости от того, идет ли речь об эксплуатации, производстве, продаже, импорте машин или деталей или же об интеграции технических систем в машины, мы предлагаем Вам индивидуальный подход.
Наши инновационные решения созданы для Вашей безопасности. Проектируйте, изготавливайте, эксплуатируйте и модернизируйте оборудование в соответствии с законодательными требованиями — при поддержке экспертов по безопасности компании Phoenix Contact. Профессиональные знания наших сотрудников, имеющих сертификаты TÜV, гарантируют соблюдение правовых требований в отношении безопасности установок. Мы оказываем поддержку независимо от производителя Вашего оборудования.
Наши услуги ориентированы на жизненный цикл систем безопасности установок в соответствии с EN ISO 13849, EN 62061 и EN 61511 для перерабатывающей промышленности. А это означает: мы оказываем комплексную поддержку при реализации требований безопасности на основе стандартов.
Таким образом это позволит Вам обеспечить безопасность оборудования и технологий, исключив все возможные опасные и системные ошибки, и работать в соответствии с требованиями нормативных документов.
Пользователь машины
Мы оказываем вам поддержку при постановке задач, направленных на реализацию положений по безопасности производства, действующих в Германии, оценку рисков и безопасное снабжение рабочими средами. Если пользователь машины вносит какие-либо изменения в машину, то в определенных случаях он начинает выполнять функции производителя машины.
Производитель машины
Мы оказываем вам поддержку по выполнению требований Директив по машинам, ЭМС и низковольтному оборудованию, действующих в Европе, а также сертификата соответствия ЕС. Формирование процесса происходит на основе жизненного цикла систем безопасности машин от фазы 0 до фазы 7.
Системные интеграторы
Мы оказываем вам поддержку при реализации требований согласно EN ISO 13849, EN 62061, европейским Директивам по ЭМС и низковольтному оборудованию, а также при использовании функций ПО SISTEMA. Формирование процесса происходит на основе жизненного цикла систем безопасности машин от фазы 2 до фазы 7.
"$pageName" в