Назад к обзору

Платные функциональные блоки для PC Worx

    Техническая информация

    Описание Язык
    Функциональные блоки PC Worx [PDF, 0,46 MB]
    Версия: 5
    английский
    Функциональные блоки PC Worx Express [PDF, 0,11 MB]
    Версия: 1
    английский
    Вернуться вверх

    Загрузка платных функциональных блоков

    Описание Язык
    Техника автоматического регулирования [MSI, 8,31 MB]
    Версия: 2
    немецкий / английский
    Самооптимизирующийся регулятор (Basic) [MSI, 5,08 MB]
    Версия: 2.11
    немецкий / английский
    Самооптимизирующийся регулятор (Pro) [MSI, 5,81 MB]
    Версия: 3
    немецкий / английский
    Управление сетью (SNMPv3) [MSI, 7,42 MB]
    Версия: 2.00
    немецкий / английский
    База данных [MSI, 5,55 MB]
    Версия: 2
    немецкий / английский
    Вернуться вверх

    Система дистанционного управления Resy+

    Resy+ содержит программные библиотеки, которые расширяют системы управления Phoenix Contact дополнительными протоколами дистанционного управления, например, МЭК 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ может применяться, например, на объектах водо-, газо- и энергоснабжения. 

    Описание Язык
    Resy101 Resy101 – последовательная передача данных согласно МЭК 60870-5-101 [EXE, 9,91 MB]
    Версия: 1.50
    немецкий / английский
    ResySM21 – обмен данными согласно DIN EN 62056-21 между контроллером и счетчиками электроэнергии, воды, газа и тепла [MSI, 15,38 MB]
    Версия: 1006
    немецкий / английский
    ResyNet1F - Дистанционная библиотека для SEAB-1F [EXE, 9,46 MB]
    Версия: 1.12
    немецкий / английский
    Radioline - простое встраивание вводов/выводов в устройства управления с системой радиосвязи Radioline и соответствующей библиотекой функциональных модулей [EXE, 11,57 MB]
    Версия: 1.01
    немецкий / английский
    ResyDnp3 - удаленный протокол DNP3 для контроллеров, начиная с ILC 171 ETH 2TX [MSI, 37,69 MB]
    Версия: 1008
    немецкий / английский
    ResyNetM – библиотека MODBUS для ведущего устройства TCP/RTU, а также ведомого устройства TCP/RTU [MSI, 41,67 MB]
    Версия: 2004
    немецкий / английский
    Вернуться вверх

    Powerworx

    Powerworx содержит программные библиотеки, расширяющие устройства управления Phoenix Contact специальными для каждой отрасли функциональными блоками для распространенных устройств измерения в сетях с низким и средним напряжением. Областями применения являются, например, интеллектуальные сетевые станции и виртуальные электростанции. Необходима полная версия ПО PC WORX PRO и лицензии для библиотек Resy+.

    Описание Язык
    PowerUnit_11_03 позволяет подсоединять следующие измерительные устройства: IB IL PM 3P/ Phoenix Contact, ComPassB/ фирма Horstmann, IKI50/ фирма Kries [EXE, 10,75 MB]
    Версия: 11.03
    русский / английский
    Вернуться вверх

    PHOENIX CONTACT - Россия
    OOO «Феникс Контакт РУС»

    119619, Москва,
    Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
    +7 (495) 933-85-48