Согласно законодательству вы должны иметь полную и исчерпывающую документацию, подтверждающую выполнение необходимых шагов в рамках всей деятельности от оценки рисков до валидации.
Налажен ли на вашем предприятии процесс, который регламентировал бы порядок реализации требований к безопасности машин?
Мы изучим положение дел и предоставим рекомендации по необходимым шагам для оптимизации.
При анализе соответствия Директиве по машинам 2006/42/ЕС сначала мы представим вам базовые сведения относительно формальных законодательных аспектов и соответствующих понятий. Мы объясним процедуры анализа на соответствие, включая формальные обязанности согласно Директиве по машинам.
На следующим этапе в форме интервью мы проанализируем соответствие процессов основным требованиям в общем случае или на примере конкретной машины. При этом основное внимание уделяется аспекту полноты необходимой документации.
Описание | Язык | Состояние |
---|---|---|
CE Analysis MD Основной анализ CE для производителей машин согласно Директиве по машинам |
английский | 12.10.2015 |
В рамках проверки машин сначала объясняются методы и процессы, используемые при оценке соответствия требованиям Директивы по машинам 2006/42/ЕС. Реализованные на машине действия отражаются в виде подробного контрольного листа. В результате этой проверки вы получаете прозрачную схему функционирования всего процесса, а также всю техническую документацию, необходимую для достижения соответствия требованиям директивы и, таким образом, безопасности машин.
Описание | Язык | Состояние |
---|---|---|
CE Inspection MD Подробная проверка CE для производителей машин согласно требованиям Директивы по машинам |
английский | 12.10.2015 |
"$pageName" в