2019

Сети Ethernet

Описание Состояние
Зачем нужны промышленные коммутаторы с улучшенной ЭМС? [PDF]
Корпоративный блог на Хабре
18.04.2019
Какие функции сетевого оборудования нужны для цифровой подстанции? [PDF, 0,49 MB]
Научно-технический журнал «РУМ»
12.03.2019
Разъемы М8: новое решение для промышленных сетей Ethernet и Profinet [PDF, 0,21 MB]
Журнал: «Элементы и компоненты»
05.03.2019

Беспроводная передача данных

Описание Состояние
Протоколы «бесшовного» резервирования PRP и HSR [PDF, 0,69 MB]
Корпоративный блог Habr
11.03.2019
Подробности реализации протокола резервирования PRP [PDF, 1,5 MB]
Научно-практическое издание: «Релейная защита и автоматизация»
10.03.2019
Промышленные беспроводные сети: какую выбрать? [PDF, 0,77 MB]
Корпоративный блог на Habr
02.02.2019

Функциональная безопасность

Описание Состояние
Бесконтактная система безопасности со встроенной диагностикой. Больше возможностей при меньших затратах. [PDF, 0,37 MB]
Журнал: «Автоматизация и IT в нефтегазовой области»
11.03.2019

Источники питания и ИБП

Описание Состояние
Онлайн ИБП с резервированием: QUINT4‑UPS мощностью 1000 В·А от Phoenix Contact [PDF, 0,54 MB]
Журнал: «КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 6 '2019»
14.06.2019
Интеллектуальный ИБП 24 В с Ethernet-интерфейсом [PDF, 0,4 MB]
Журнал: CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #1 (79), 2019
09.04.2019

Контроллеры

Описание Состояние
Российские контроллеры Regul для комплексной автоматизации [PDF, 0,91 MB]
Журнал: «Эксперт-Урал»
17.06.2019

Отраслевые решения

Описание Состояние
АСУ ТП карьерного экскаватора [PDF, 1,06 MB]
Корпоративный блог Phoenix Contact на Хабре
30.09.2019
Немецкая электротехника для российского флота [PDF, 1,51 MB]
Журнал: «Корабел»
04.07.2019
Какие электромагнитные помехи действуют на коммутаторы на объектах с жесткой электромагнитной обстановкой [PDF, 0,47 MB]
Научно-технический журнал РУМ (586) 2 | 2019
17.06.2019
«Феникс Контакт» - Сделано в России! [PDF, 1,77 MB]
Книга: «Энергетика и Нефтегазохимический комплекс Татарстана»
06.06.2019
АСИ Решения для систем ЖАТ и автоматики подвижного состава [PDF, 0,99 MB]
Журнал: «АВТОМАТИКА, СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА, 7-2019»
07.06.2019

Аналитическая система управления инженерным оборудованием зданий

Описание Состояние
Введение в использование системы Emalytics [PDF, 1,01 MB] 08.08.2019
Все можно сделать еще умнее [PDF, 0,58 MB] 08.08.2019

Защита от импульсных перенапряжений

Описание Состояние
Облако, анализ рисков и защита [PDF, 1,24 MB]
Журнал: «РЖД-Партнер | 15-16 | август 2019»
21.08.2019
Новая технология искровых разрядников от Phoenix Contact [PDF, 0,71 MB]
Журнал «Эксперт-Урал»
18.06.2019
Барьеры искрозащиты MACX MCR Ex от Phoenix Contact: превосходство в деталях [PDF, 10,15 MB]
Журнал: «Автоматизация в промышленности»
11.03.2019
Актуальные задачи в развитии технологии УЗИП [PDF]
Журнал: «АВТОМАТИКА, СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА»
02.02.2019

Повышение квалификации

Описание Состояние
Технологии виртуальные — знания реальные [PDF, 0,74 MB]
Российская газета «Бизнес»
23.09.2019

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48