Комплексная передача данных в промышленном интернете вещей.
Phoenix Contact представляет компактный разъем для кабелей и устройств для однопарного Ethernet. Стандартизированные интерфейсы SPE идеально подходят для эффективной передачи данных в системах автоматизации предприятий и процессов. Таким образом, сокращенная кабельная разводка является основой для перспективной связи Ethernet между полем и облаком.
Штекерные соединители IP20 и патч-кабели для однопарного Ethernet обеспечивают эффективную передачу данных во многих секторах и отраслях промышленности, таких как автоматизация производства и зданий.
Приборные соединители М8 быстро и надежно передают данные и питание в одной паре проводов с уровня TDC на уровень IT.
Однопарный Ethernet обеспечивает параллельную высокопроизводительную передачу данных и питания через Ethernet всего по одной паре жил, используя Power over Data Line (PoDL) от датчика до облака.
Основой для непрерывного объединения в сеть самых разных компонентов, кабелей и штекерных разъемов являются стандартизированные передние части штекера. Phoenix Contact существенно ускоряет разработку стандартизированной передней части штекера — от штекерного соединителя IP20 до IP6x.
В долгосрочной перспективе SPE заменит классические последовательные шинные системы. Используйте многофункциональную переднюю часть штекера от офиса до датчика.
Для кабельной разводки зданий была разработана передняя часть штекера M1 I1 C1 E1 согласно МЭК 63171-2. Данная передняя часть штекера позволяет подсоединять в четыре раза больше устройств к существующей пассивной инфраструктуре. Данный стандарт часто используется в офисных зданиях.
Для промышленных приложений и неблагоприятных полевых условий часто используется стыковочная часть M2/3 I2/3 C2/3 E2/3 согласно МЭК 63171-5. Данная стыковочная часть может быть интегрирована во все распространенные на рынке и стандартизированные варианты штекеров.
Аббревиатура MICE описывает внешние условия интерфейса Ethernet.
Single Pair Ethernet (SPE) является основой любой связи на базе Ethernet. Он завоевывает новые области применения и допускает интеллектуальную связь устройств. Благодаря его хорошим качествам передачи также и на дальние расстояния SPE оптимально поддерживает перспективную сетевую связь. Для реализации тенденции к щадящим ресурсы миниатюрным устройствам SPE обеспечивает больше места для электроники благодаря компактным проводникам.
Phoenix Contact является ключевым партнером в части интеграции однопарного Ethernet от интерфейса устройств и кабельной разводки до активных сетевых компонентов, от полевых датчиков до офисных ПК. Являясь пионером в области цифровизации, Phoenix разрабатывает для этого полный ассортимент решений.
Компания Phoenix Contact объединила свои усилия с другими ведущими технологическими компаниями в рамках SPE System Alliance.
Узнать больше
"$pageName" в