Безопасность с Phoenix Contact: защита человека и оборудования.
Как разработчик и производитель интеллектуального оборудования вы всегда сталкиваетесь с серьезной проблемой: даже самая продуманная система несет в себе значительные риски для всего, что находится рядом. Стандарты и директивы по функциональной безопасности (FuSi) направлены на обеспечение надежной защиты человека, окружающей среды и оборудования. Они описывают надлежащую организацию управления рисками с помощью автоматизированных систем безопасности. Функциональная безопасность существует в рамках законодательно регламентированной среды. Одним из важнейших стандартов является EN ISO 13849-1, определяющий, каким требованиям безопасности должны отвечать машины. Важными характеристиками для определения надежности функций безопасности являются уровень полноты безопасности (SIL) и уровень эффективности (PL).
Директива ЕС по машиностроению содержит основополагающие требования по безопасности и охране здоровья. Ее целью является сокращение количества несчастных случаев при эксплуатации машин. Поэтому данная директива предписывает реализацию аспекта безопасности на уровне концепции установки и этапа производства машин.
Для неограниченного сбыта и использования оборудования в европейском экономическом пространстве требуется маркировка СЕ. Маркировка машин знаком CE допускается только при условии их полного соответствия действующим требованиям. Это касается всех машин: от крупных производственных установок для промышленности до кухонных комбайнов.
Для обеспечения функциональной безопасности должны быть реализованы определенные меры. Виды и количество необходимых функций безопасности определяются на основании оценки рисков. Требования к безопасности машин описаны методом 3 ступеней в Директиве ЕС по машиностроению.
Интеграция функций безопасности в машины для вас как для производителя несет дополнительные издержки. В этом вопросе компания Phoenix Contact готова оказать вам поддержку в виде индивидуальных консультаций. К вашим услугам сертифицированные по системе TÜV эксперты Phoenix Contact в области функциональной безопасности, которые помогут при проектировании, производстве, модификации, комплектовании и эксплуатации машин на протяжении всего жизненного цикла систем безопасности.
Кроме того, в вашем распоряжении обширный ассортимент наших продуктов и решений для функциональной безопасности. Предохранительные выключатели, реле защиты и контроллеры безопасности помогут легко ввести в эксплуатацию и настроить ваше оборудование. Так вы можете сконцентрироваться на своих главных задачах, а в отношении оборудования положиться на то, что будут выполнены все требования законодательства и обеспечена безопасная эксплуатация.
Работа все более активно объединяемого в сети и интеллектуального предприятия должна так регулироваться механизмами функциональной безопасности, чтобы можно было контролировать отказы и возможные опасные ситуации. Оптимальный способ добиться этого – индивидуальная концепция безопасности. В связи с новыми вызовами в промышленности специальная область функциональной безопасности постоянно меняется.
Поэтому компания Phoenix Contact всегда готова помочь вам в том, чтобы быть в курсе изменений в стандартах и новых технологий. В сотрудничестве с организацией GIT SICHERHEIT компания Phoenix Contact информирует о тенденциях и изменениях на рынке безопасности, обо всем, что вам необходимо знать как пользователю или производителю промышленного оборудования.
В МЭК 61508 приводится определение понятия «черного канала», которое используется, прежде всего, в сфере систем функциональной безопасности. В технологиях связи в этом случае понимают канал связи с незащищенными или неподходящими для данного приложения характеристиками.
«Черный канал» является характерным элементом «принципа черного канала», в котором должна быть гарантирована безопасная связь.
Функция контроля безопасности движения является важным компонентом конструкций современных машин и установок. Главным образом функции Safe Motion используются для того, чтобы устранить угрозу для человека, окружающей среды и машины.
Для этого выполняется контроль безопасности движений машины, которые в случае необходимости могут отключаться. Данное основное требование также зафиксировано в директиве ЕС по машинному оборудованию 2006/42/EG.
Начиная с конца 70х годов, реле с принудительным управлением стало неформальным лидером в сфере безопасности. До появления реле с принудительным управлением в критичных по безопасности приложениях использовались стандартные компоненты (например, вспомогательный контактор).
Реле с принудительным управлением часто по ошибке называют предохранительным реле. Узнайте подробнее о данной теме в нашей специальной статье.
В последнее время в сферах производства и эксплуатации машин все чаще прослеживается взаимосвязь между понятиями Safety и Security. Оба термина определяют понятие защиты применительно к человеку и машинам.
В следующей специализированной статье мы покажем, насколько оценка рисков (Safety) или анализ рисков (Security) похожи в части подхода и реализации.
Машинами без маркировки CE называются машины, которые согласно директиве ЕС по машинному оборудованию должны иметь, но по очевидным причинам не имеют маркировку CE. По разным причинам на практике можно встретить машины, установки и целые производственные линии, на которых отсутствует соответствующая маркировка CE. В этой связи напрашивается вопрос, являются ли такие машины безопасными и предоставлена ли пользователю вся необходимая информация, которая позволяет безопасно эксплуатировать машины.
В современных концепциях безопасности в большинстве случаев при возникновении относящейся к безопасности ошибки в кратчайшее время восстанавливается безопасное состояние. Это происходит, хотя большинство функций безопасности заложены с резервом для более высокого уровня полноты безопасности или уровня эффективности защиты. Поэтому возникает вопрос, при каких обстоятельствах может быть допустимым и может ли быть вообще допустимым со стороны стандарта продолжить эксплуатацию системы автоматизации на определенное время при наличии критической для безопасности ошибки.
Проект будущего Industrie 4.0 вносит революционные изменения в производственные процессы всех отраслей промышленности. Создаются объединенные в интеллектуальные сети системы автоматизации, которые улучшают процессы и обмен данными. В ходе этого процесса сферы функциональной безопасности и кибербезопасности сливаются в одно целое.
Как эти преобразования могут отразиться на вашем предприятии? Узнайте больше из специальной статьи Карстена Грегориуса (Carsten Gregorius), эксперта Phoenix Contact в области функциональной безопасности.
"$pageName" в