Причины возникновения
Длительность перенапряжений обычно исчисляется долями секунды. По этой причине их также называют переходными напряжениями или токами переходных процессов. Время их нарастания очень короткое и составляет всего несколько микросекунд, прежде чем они снова затухают сравнительно медленно в течение около 100 микросекунд.
Перенапряжения возникают в результате следующих событий:
Для грозовых разрядов имеется специальное сокращение LEMP. От английского Lightning Electromagnetic Pulse (электромагнитный импульс грозовых разрядов).
Удары молнии во время грозы вызывают чрезвычайно высокие переходные перенапряжения. Эти перенапряжения намного выше тех, которые возникают в результате коммутационных операций или электростатического разряда. Однако такой тип перенапряжений возникает сравнительно редко по сравнению с другими видами.
Для коммутационных операций существует аббревиатура SEMP. В английском эта аббревиатура означает Switching Electromagnetic Pulse (коммутационный электромагнитный импульс).
В данном случае под коммутационными операциями понимается переключение мощных машин или короткие замыкания в сети электроснабжения. Во время этих процессов за доли секунды возникают очень сильные изменения тока в соответствующих проводах.
Английская аббревиатура ESD расшифровывается как Electrostatic Discharge и означает электростатический разряд.
В этом случае происходит передача электрического разряда при приближении или касании тел, обладающих другим электростатическим потенциалом. Знакомый всем пример, когда происходит электрический разряд человека, накопившего электростатический заряд при перемещении по ковровой дорожке, который потом разряжается при касании металлического, заземленного предмета, например, поручня.
"$pageName" в