Техника

Техника

Основные методы защиты от перенапряжений

От возникновения перенапряжений до комплексной концепции защиты.

Вернуться к Защита от перенапряжений

Категории

  • Причины перенапряжений

    На следующих страницах вы получите подробную информацию о технологии защиты от импульсных перенапряжений.

  • Effects of overvoltages

    More often than not, overvoltages which couple into a circuit cause considerable damage to equipment and devices.

  • Концепция защиты

    Устройства защиты от импульсных перенапряжений компании Phoenix Contact позволяют создавать эффективную цепь защиты устройств и установок.

  • Компоненты и защитные цепи

    В случае возникновения перенапряжений, необходимо в кратчайшее время накоротко замкнуть соответствующие устройства и кабели с системой выравнивания потенциалов.

Возможно, у вас есть много вопросов относительно таких базовых аспектов, как возникновение перенапряжений, или технических деталей по сетевым системам или отдельным компонентам и устройствам защиты от перенапряжений.

Здесь вы найдете ответы на следующие вопросы

  • Как возникают перенапряжения и какие последствия они имеют?
  • Как создать действенную защиту от перенапряжений?
  • Какие технологии скрываются за концепцией защиты и в продукции?
  • Что необходимо учесть?

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48