Технология RFID

Технология RFID

Нанесение и считывание маркировки без физического и визуального контакта

Эффективная технология RFID компании Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Бесконтактный сбор данных в реальном времени без визуального контакта
  • Одновременное распознавание нескольких транспондеров (групповая регистрация)
  • Устойчивость к воздействию загрязнений и поверхностных повреждений
  • Возможность сохранения и изменения данных

Технология

RFID — это технология радиочастотной идентификации, которая обеспечивает возможность идентификации объектов без физического и визуального контакта. Система RFID включает в себя транспондер и устройство считывания или устройство считывания/записи. На рынке представлено множество систем RFID. Однако все они имеют три общих свойства:

  • однозначная маркировка компонентов или объектов;
  • бесконтактная и беспроводная идентификация маркированных компонентов или объектов;
  • маркированный компонент или объект передает данные только по запросу устройства считывания или устройства считывания/записи.

На основании этого можно определить ключевые функции каждой системы RFID. В зависимости от области применения системы RFID могут быть оснащены различными дополнительными функциями.

  • Идентификация транспондера
  • Считывание данных транспондера
  • Одновременное управление несколькими транспондерами
  • Распознавание ошибок для безопасной эксплуатации

Типы систем RFID

  • Системы «read-only»: устройство считывания и транспондер, для описаниях которых используется только исходный идентификационный номер. Чтобы закрепить за этими RFID-транспондерами прочие данные, нужно связать ИД-номер с соответствующей информацией в базе данных.
  • Системы read/write: устройство считывания/записи и транспондер с собственным накопителем. Внутренний накопитель транспондера может иметь различное исполнение. Устройство считывания/записи считывает данные с накопителя и может привязать к ним новое описание.
Принцип работы системы RFID

Принцип работы системы RFID

Диапазоны частоты в различных технологиях

Средой передачи для обмена данными между транспондером и устройством считывания/записи являются радиоволны. В системах RFID применяются различные диапазоны частот.

 низкая частота (НЧ)высокая частота (ВЧ)ультравысокая частота (УВЧ)микроволновая частота (СВЧ)
Частота30 – 500 кГц13,56 МГц850 или 950 МГц2,45 или 5,8 ГГц
Дальность передачидо 1,2 м0,01 – 0,3 м2,5 мдо 300 м
Скорость считываниямедленнопо стандарту ISOвысокая скоростьочень быстро
(активные транспондеры)
Типовые транспондерыSmart Label,
транспондеры в пластиковой оболочке,
карточные транспондеры
Smart LabelSmart Labelкрупноформатные транспондеры

Транспондер

Существует два основных типа RFID-транспондеров: активные транспондеры оснащены собственным источником питания. Они активируются только тогда, когда устройство считывания или устройства считывания/записи передает команды в пределах радиуса действия транспондера.

Питание пассивного транспондера обеспечивает устройство считывания или устройство считывания/записи. Для подачи питания используется технология индуктивного питания или метод обратного рассеяния. При применении технологии индуктивного соединения электромагнитное поле индуцирует напряжение устройства считывания или устройства считывания/записи на антенну транспондера. Выпрямление данного напряжения осуществляется на втором этапе.

В системах с большой дальностью действия часто применяется метод обратного рассеяния. Для этого и транспондер, и устройство считывания или устройство считывания/записи должны быть оснащены дипольной антенной с резонансными свойствами, соответствующими частоте системы RFID. Когда антенна устройства считывания или устройства считывания/записи излучает мощность передачи, она подается на антенну транспондера в качестве высокочастотного напряжения. Транспондер использует его путем выпрямления к источнику питания.

Транспондеры для промышленной маркировки имеют различную конструкцию, например:

  • Smart Label — это идентификационные этикетки, которые наносятся прежде всего на пластиковую пленку или бумагу
  • Транспондеры в пластмассовой оболочке предназначены для применения в системах с высокими требованиями к устойчивости к воздействию влаги
  • Карточные транспондеры вставляются в пластмассовую основу, например, в формате банковских карточек

Принцип работы системы передачи данных

Элементы сопряжения, например катушки или антенны, на транспондере и устройстве считывания или устройстве считывания/записи, обеспечивают возможность обмена данными между двумя компонентами.

Устройство считывания или устройство считывания/записи создает высокочастотное электромагнитное переменное поле. Если транспондер находится внутри этого поля, возможна передача данных. Индукция создает напряжение в катушке транспондера. Благодаря этому электронные компоненты транспондера генерируют следующий сигнал, который передаются обратно на устройство считывания или устройство считывания/записи в качестве ответа.

Для передачи данных между транспондером и устройством считывания или устройством считывания/записи применяются различные режимы работы.

ТехнологияПередача энергииПередача данных
дуплексная связь (FDX)постояннаяодновременная восходящая и нисходящая передача данных
полудуплексная связь (HDX)постояннаяпоследовательная восходящая и нисходящая передача данных
последовательная технологияпоследовательнаяпоследовательная восходящая и нисходящая передача данных

К изделиям

Хотите узнать больше об этой продукции? Нажмите на кнопку ниже.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48