Эффективная и надежная автоматизация приложений с промышленными системами радиосвязи от Phoenix Contact.
Промышленные системы радиосвязи во многих приложениях являются ключом к эффективной и надежной автоматизации. Узнайте, как наши клиенты реализовали сложные проекты при помощи решений Phoenix Contact для промышленных систем беспроводной связи.
Литейный завод MPG Mendener Präzisionsrohr более 100 лет производит и обрабатывает металлы и относится к лидерам европейского рынка в области изготовления труб теплообменников из медных сплавов. В цехах MPG подвергающиеся плавлению металлы транспортируются в печь при помощи загрузочных вагонеток. Технологии радиосвязи производства Phoenix Contact обеспечивают связь без помех в суровых окружающих условиях.
Самая известная марка финской компании — модульная машина для упаковки поддонов «Octopus». Системы радиосвязи Bluetooth от Phoenix Contact представляют собой надежные в эксплуатации и долговечные решения для передачи данных между центральным устройством управления и вращающимися частями машины.
В протяженных промышленных установках часто необходимо передавать данные от удаленных внешних станций на центральный пульт управления. Электростанция RWE-Großkraftwerk Westfalen использует для этого промышленную систему радиосвязи Radioline от Phoenix Contact. Так документируемые измеренные значения просто и экономично передаются в центральную систему управления.
Голландская компания Saval BV разработала специальную систему пожаротушения для резервуаров с плавающей крышкой. Контроллеры и модули ввода-вывода в комбинации с точками доступа WLAN производства Phoenix Contact обеспечивают возможность контроля состояния системы на базе веб-технологий.
После более 100 лет эксплуатации необходимо было обновить дюкеры снабжения на шлюзах Кильского канала недалеко от Киля. Во время строительства высококачественные датчики производят замеры по всех важных точках конструкции шлюза. Удаленные измерительные станции соединяются с центральной системой управления и сигнализации при помощи систем радиосвязи Radioline производства Phoenix Contact.
Чтобы извлечь выгоду из налоговых льгот для энергоемких предприятий, необходима прозрачная регистрация расходов. Но создание соответствующей системы управления обходится дорого, если приходится прокладывать проводники для подсоединения измерительных устройств. Поэтому кузница Walter Mester GmbH & Co. KG использует решение с радиосвязью производства Phoenix Contact.
К эксплуатации гидроэлектростанции Нидерхаузен относится также контроль уровня воды в водохранилище. Зарегистрированные данные, а также данные о рабочем состоянии дренажных насосов для высоких и грунтовых вод, передаются через систему радиосвязи Trusted Wireless на ведущий радиомодуль, находящийся в одной из башен.
Водопроводная станция целевого объединения коммуны Зеебах для связи между различными подстанциями использует промышленную технологию радиосвязи. В рамках снабжения питьевой водой части сети удаленного обслуживания были снабжены новыми системами радиосвязи Radioline от Phoenix Contact.
Технические предприятия г. Вильгельмсхафен постоянно оптимизируют свои установки. В рамках проекта модернизации очистных сооружений системами радиосвязи от Phoenix Contact были оборудованы четыре вторичных отстойника, пескоуловитель, а также насосные станции и метантенки для экономичной передачи сигналов и данных на центральный пульт управления.
"$pageName" в