Неуправляемые коммутаторы серии FL SWITCH 1000 и 1100 представляют собой новое поколение неуправляемых коммутаторов Ethernet в нашем ассортименте. Эти коммутаторы рассчитаны на большое количество автоматизированных приложений и предлагают различные скорости передачи и монтажные опции.
Неуправляемый коммутатор со светодиодным индикатором состояния
Коммутаторы серий 1000 и 1100 полностью соответствуют концепции plug & play и не требуют отдельного конфигурирования. Любой пользователь легко справится с их установкой и использованием. Кроме того, светодиодные индикаторы, расположенные на лицевой и боковой панелях коммутатора, наглядно передают основную информацию о состояниях соединений. Это позволяет оперативно обнаружить разрыв соединения, например, в результате повреждения кабеля.
Классический вид связи Ethernet посредством медных кабелей или длинные пути коммуникации посредством стекловолоконных соединений — неуправляемые коммутаторы серии FL SWITCH 1000 и 1100 могут использоваться в любом случае. Выберите оптимальное решение из множества вариантов, рассчитанное на подключение до 16 портов RJ45 или использование различных стекловолоконных интерфейсов (SC, ST/BFOC, SFP). При этом особый уровень гибкости обеспечивают устройства с портами SFP, для которых имеется большой выбор модулей SFP. Устанавливайте многомодовые или одномодовые соединения, используя кабели длиной до 80 километров.
При помощи уникальных монтажных принадлежностей можно устанавливать устройства серии FL SWITCH 1000 и 1100 на монтажной рейке в горизонтальном положении. Поэтому коммутаторы можно использовать также в небольших и плоских шкафах управления, в которых мало места. Направление отводов можно выбирать произвольно.
Таким образом коммутаторы отличаются не только универсальностью использования, но и позволяют снизить расходы на складское хранение благодаря сокращению количества вариантов изделия.
Монтажные опции неуправляемых коммутаторов 1000 и 1100
Универсальные неуправляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP™
В новой серии неуправляемых коммутаторов оптимизирована функция приоритизации обмена данными для протоколов автоматизации. Таким образом поддерживается функция реального времени автоматизированных сетей PROFINET и EtherNet/IP™. Это обеспечивает стабильность сети и повышает степень готовности оборудования.
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | |
---|---|---|
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с |
Электропитание | 24 В AC/DC | 24 В AC/DC |
Диапазон температуры | -10 °C … +60 °C | -10 °C … +60 °C |
Степень защиты | IP30 | IP30 |
Особые характеристики | Приоритизация траффика для PROFINET | Приоритизация трафика для PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP и BACnet |
Сертификаты | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 |
"$pageName" в