Промышленные приемопередатчики RAD-ISM-900-EN-BD особенно подходят для интеграции в процессы с использованием конфиденциальных данных или для приложений SCADA. Они обеспечивают возможность децентрализованной передачи данных через Ethernet, а также аналоговых, последовательных или цифровых данных ввода/вывода в сети на базе IP.
Модули радиосвязи Trusted Wireless Ethernet передают данные со скоростью до 500 КБит/с. Это значит, что Вы имеете возможность объединить устройств Ethernet в беспроводную сеть для покрытия расстояний до 35 км.
А повторители помогут Вам еще больше увеличить дальность передачи. Радиопередача данных в Вашей сети становится полностью прозрачной и, помимо этого, Вы можете использовать все стандартные протоколы IPv4, как то Modbus-TCP, PROFINET или EtherNet/IP.
С помощью нашего модуля радиосвязи Trusted Wireless RAD-ISM-900-EN-BD Вы можете без значительных затрат интегрировать последовательно подключенные устройства в сеть Ethernet. Для этого в модуле предусмотрен интерфейс RS-232/422/485.
Для передачи протокол Modbus-RTU преобразуется в протокол Modbus-TCP, в то время как последовательные данные удерживаются в рамках протокола UDP.
Модуль радиосвязи Trusted-Wireless RAD-ISM-900-EN-BD-BUS оснащен встроенным шинным основанием – для прямого подключения модулей расширения ввода/вывода, если на месте отсутствует необходимость в использовании контроллера. Таким образом Вы можете передавать аналоговые или цифровые параметры импульсов на большие расстояния.
Модулю радиосвязи присваивается адрес, а сигналы ввода/вывода отображаются в реестре Modbus-TCP. Таким образом, модуль радиосвязи выполняет функцию сервера Modbus и становится частью беспроводной системы дистанционного управления.
"$pageName" в