Многократно проверенные обжимные соединения применяются во всех отраслях промышленности, в автомобильной отрасли, отрасли воздушных перевозок, транспортной отрасли и в медицинских устройствах.
Соединители также называют обжимными контактами. Они представлены в большом количестве различных вариантов и исполнений. Они разделяются на две основные группы: цельные/точеные соединители или контакты называют «закрытыми», штампованные, катанные соединители или контакты называют «открытыми». В электрических установках данные обжимные соединения включены в общее понятие «не требующие пайки электрические соединения».
Комплект поставки, а также правила проверки определяет европейский стандарт DIN EN 60352-2. «Обжим» — это метод долговечного соединения одного или нескольких проводов с одним контактом. Провод со снятой изоляцией вводится в зону обжима контакта и подсоединяется к нему в ходе определенной процедуры обжима. Это позволяет создать долговечное и надежное неразъемное соединение.
Различные типы соединителей можно разделить на следующие основные группы, включающие большой диапазон размеров и сечений провода: штампованные катанные контакты, точеные контакты, припаянные твердым припоем кабельные наконечники под опрессовку, трубчатые и прессуемые кабельные наконечники, стыковые соединители, изолированные кабельные наконечники под опрессовку, штыревые кабельные наконечниками, неизолированные и изолированные кольцевые кабельные наконечники, неизолированные и изолированные вилочные кабельные наконечники, неизолированные и изолированные плоские штекерные гильзы и коаксиальные штекерные соединители CATV.
Для штампованных катанных контактов в основном используется обжимной B-образный профиль. Цельные точеные соединители/контакты имеют профили с тетрагональным обжимом (с зазубриной 4/8), четырехгранным (square), овальным, с зазубриной, с двойной зазубриной, WM, шестигранным (hex) + с зазубриной и B-образным обжимом.
Механические опрессовочные клещи с храповой системой или гидравлические инструменты с различным размером матрицы и разными обжимными профилями рассчитаны на наконечники сечением свыше 10 мм². В электрические, пневматические и электропневматические обжимные устройства в зависимости от типа устанавливаются четырехгранные и тетрагональные профили до 10 мм². Кроме того, для большего сечения, например, в зарядных штекерах, также применяется обжимный профиль B.
Прочие профили, например WM, O, с зазубриной или двойной зазубриной, предназначены для обработки кабельных наконечников, трубчатых наконечников и наконечников под опрессовку, а также соединителей до 300 мм². Нормативная база определяется стандартами DIN 46230, DIN 46234 и DIN 46235.
Для обжима кабельных наконечников согласно DIN 46228. Области применения: для проводников сечением 0,14‑10 мм².
Для опрессовки неизолированных кабельных наконечников с отверстиями, коаксиальных и оптоволоконных соединителей. Области применения: для проводников сечением 0,5‑6 мм². Коаксиальный: 1,73 мм; 2,54 мм; 8,23 мм, 10,54 мм и 10,9 мм. Оптоволоконный: 3,25 мм, 3,84 мм, 4,52 мм, 5,0 мм и 5,41 мм.
Для обжима кабельных наконечников согласно DIN 46228‑1 и DIN 46228‑4. Области применения: для проводников сечением 0,25‑10 мм².
Для опрессовки изолированных кабельных наконечников и соединителей. Области применения: для проводников сечением 0,1‑6 мм².
За долгие годы этот быстрый и экономичный метод подключения прошел бесчисленное количество проверок. Однако при этом сложной задачей является правильное исполнение. Для создания надлежащего обжимного соединения решающее значение имеет сечение жилы, вид обжимного контакта и обжимного инструмента, а также правильная настройка инструмента. Выбор обжимного профиля зависит от различных параметров, например, от того, идет ли речь о соединителе или обжимном контакте, от действующих норм, области применения и специфического типа штекерного соединителя.
Описание | Язык | Состояние |
---|---|---|
Таблица соединителей/инструмента для обжима |
английский | 25.03.2017 |
Таблица усилий извлечения проводника на единицу сечения |
английский | 25.03.2017 |
"$pageName" в