Наконечники служат для безопасной подготовки проводов, кабельной разводки и дополнительной обработки. В электротехнических установках они обеспечивают множество преимуществ как в механическом, так и в электрическом плане. Основная задача наконечников заключается в том, чтобы исключить скрутку проводников, а также защитить отдельные жилы от механических воздействий, например, при подсоединении к винтовым клеммам. При использовании пружинных клемм также важно обеспечить надежный контакт между медным проводом и наконечником. Оптимальный и таким образом надежный обжим зависит не только от использования подходящих пресс-клещей, но и от качества материала гильзы.
Стандарт DIN 46228 описывает кабельные наконечники от 0,5 до 50 мм². Данный стандарт разделен на четыре части:
Наряду с геометрическими размерами гильзы стандарт определяет материал, цвет в зависимости от сечения и принципы проверки. Кроме того, описываются требования к наконечникам, которыми оснащаются провода классов 2, 5 и 6. Сечение проводов определяется коэффициентом электрического сопротивления, а не геометрическими размерами, как в случае наконечников. Поэтому возможна большая разница в сечениях (см. также раздел, посвященный проводам и кабелям). В связи с этим между проводом и наконечником существует определенное несоответствие. Пресс-клещи Phoenix Contact спроектированы главным образом с таким расчетом, чтобы компенсировать подобные различия.
Наряду со стандартом DIN на наконечники распространяется действие французского стандарта NF C 63-023. За исключением цветового исполнения при определенном сечении (см. матрицу) стандарт NF основан на DIN. UL 486F и канадский стандарт C22.2 NO. 291-14 являются новыми нормативными документами для наконечников. В основе данных гармонизированных стандартов также лежит DIN, однако в них более подробно проработана методика проверки и специфические требования (см. также таблицу параметров извлечения).
UL 486 F впервые фиксирует нормативные положения касательно специальных наконечников, например TWIN, для 2-проводного подключения. Для сертификации в соответствии с вышеуказанными стандартами UL и CSA соответствующая организация должна провести расширенную проверку. При этом проверку и сертификацию проходят не только сами наконечники, но и вся система, состоящая из пресс-клещей и наконечника.
Компания Phoenix Contact стала одним из первых производителей, который сертифицировал наконечники в комбинации с целым набором пресс-клещей в соответствии со стандартом UL 486F, вступившим в силу в 2016 году. В сочетании с соответствием стандарту DIN 46228-1/-4 пресс-клещи отвечают требованиям мирового рынка в отношении качества, безопасности и совместимости. Таким образом Phoenix Contact предлагает своим ориентированным на экспорт клиентам систему, которая признана во всем мире.
Профессиональный и безопасный обжим контактов любых типов — наконечников, кабельных наконечников, коаксиальных соединителей или обжимных контактов. Оптимизированная рычажная передача и эргономичная ручка позволяют выполнять обжим при помощи обжимных клещей Phoenix Contact практически без усилий. Специальный принцип передачи усилия сокращает требуемое прилагаемое усилие на 30%. Интегрированная принудительная блокировка гарантирует стабильную и герметичную качественную опрессовку.
Описание | Язык | Состояние |
---|---|---|
Таблица цветовых кодов |
немецкий | 25.03.2017 |
Таблица усилий извлечения проводника на единицу сечения |
немецкий | 25.03.2017 |
"$pageName" в