Назад к обзору

Безопасное, быстрое и чистое удаление изоляции

Снятие изоляции является следующим шагом в процессе создания надежного обжима. При этом делают различие между снятием изоляции и удалением оболочки.

Понятие «снятие изоляции» используется как в качестве общего понятия, так и для описания удаления изоляции с проводников до 16 мм2. Термин «удаление оболочки» описывает процесс снятия изоляции с проводников большого сечения, а также с многожильных и многослойных проводников и кабелей.

Соответствующий инструмент для снятия изоляции и удаления оболочки позволяет быстро и технически правильно удалить изоляцию. Длина подлежащей снятию изоляции варьируется в зависимости от клеммного зажима или соединителя. Она настраивается при помощи подвижного упора, что обеспечивает одинаковую длину снятия изоляции.

Снятие изоляции с провода при помощи клещей

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/tools_p-25/9302f2f6-a2ea-4070-bd3c-91c3f2c99a47/9302f2f6-a2ea-4070-bd3c-91c3f2c99a47