Технологическая цепочка обработки кабеля начинается с обрезания его на нужную длину или резки.
Профессиональная обработка кабелей и проводников различного размера, формы и с разными типами изоляции возможна только при использовании качественного инструмента. Оптимальная рычажная передача при небольшом усилии руки обеспечивает максимальную силу реза.
Для нарезки кабелей и проводов большого сечения до 1400 мм2 рекомендуется использовать резаки с храповым приводом. Минимальное ручное усилие обеспечивается за счет оптимального подбора приводного механизма. Легкость обоих вариантов передачи усилия (прямого и косвенного) обеспечивается благодаря специальной форме режущей поверхности, создающей срез под прямым углом без заусенцев.
Это противодействует непроизвольной деформации проводника. Описанный выше метод резки, называемый также ножничной резкой, входит в понятие «разделение», описанное в стандарте DIN 8588. Два резака движутся по направлению друг к другу с небольшим смещением и разделяют (отрезают) материал без снятия стружки. Резка кусачками означает, что материал разделяется двумя движущимися по направлению друг к другу клиновидными лезвиями. Сознательно установленный большой угол заточки кромок обеспечивает стабильность. Помимо закалки всего инструмента, область режущих кромок дополнительно подвергается индуктивному закаливанию. Только это обеспечивает возможность резки очень твердых материалов, как например, струнная проволока и пружинная сталь с пределом прочности на растяжение до 2300 Н/мм2 без повреждения инструмента. Резка кусачками лишь ограниченно подходит для резания кабелей и проводов.
"$pageName" в