Провод, кабельная линия и кабель выполняют аналогичную функцию — передают электрические сигналы и энергию.
В обычной речи кабель часто отождествляется с проводной линией, ведь оба варианта в большинстве случаев состоят из нескольких изолированных друг от друга проводов. Однако кабель отличается повышенной механической прочностью, которая позволяет прокладывать его в грунте, под водой и на открытом воздухе без дополнительной защиты. Провод (также называется проволокой) состоит из изоляции и сердечника из меди или алюминия. В области электротехники предпочтение отдается меди благодаря ее превосходным свойствам.
Стандарт МЭК / DIN EN 60228 (VDE 0295) разделяет провода на 4 класса гибкости, которые определяют их базовые характеристики гибкости. При этом критериями являются диаметр отдельного проводника и количество проводников. Еще одним фактором, влияющим на устойчивость формы, является шаг скрутки. Шаг скрутки — это длина отдельного проводника, необходимая для скручивания на 360°. Чем меньше шаг скрутки, тем жестче и компактнее провод. Это также увеличивает его внешний диаметр.
В стандарте МЭК / DIN EN 60228 (VDE 0295) для определения поперечного сечения проводов используются значения электропроводимости, а также величина сопротивления. Данные значения являются основой для вычисления максимально допустимой токовой нагрузки. Геометрические параметры, в частности допуски поперечного сечения, в стандарте не прописаны. Поэтому реальное поперечное сечение может значительно отличаться от номинального.
Благодаря использованию меди, чистота которой сегодня достигает 99,99 %, производитель может уменьшить действительное поперечное сечение кабеля более чем на десять процентов. Это является сложной задачей с точки зрения обжима.
Изоляция выполняет функцию постоянного разделителя между отдельными проводами и защищает их от внешнего воздействия. Основным требованием к изоляционному материалу является максимально высокое электрическое сопротивление, но при этом и способность отводить возникающее тепло. Поэтому сегодня в качестве наиболее предпочтительного изоляционного материала используется пластмасса во всем своем разнообразии. При этом тип и свойства пластмассы определяют возможности дальнейшего использования проводов, кабельных линий и кабелей. Еще одним критерием является толщина изоляции. Данная величина непосредственно влияет на устойчивость к механическим и электрическим нагрузкам. В дальнейшем параметры изоляции (твердость, вязкость, толщина...) становятся решающим фактором при выборе подходящего инструмента для снятия изоляции.
Описание | Язык | Состояние |
---|---|---|
Таблица усилий извлечения проводника на единицу сечения |
английский | 25.03.2017 |
"$pageName" в