Печать без проблем: система термографической печати устанавливается в мгновение ока и предельно проста в управлении.
Системы термографической печати позволяют быстро и просто наносить маркировку на маркировочные материалы. При этом THERMOMARK CARD 2.0 может использоваться для материалов как в виде карточек, так и в виде пластин. THERMOMARK ROLL 2.0 изготавливает маркировки на рулонах и бесконечных лентах. На обработку больших заказов рассчитан промышленный принтер THERMOMARK ROLLMASTER, который печатает на рулонах большого формата.
В комбинации с широким выбором материалов вы приобретаете комплексную систему маркировки, оптимально адаптированную для любых приложений.
THERMOMARK PRIME является единственной в своем роде комбинацией из проверенной временем технологии печати, полностью встроенного ПО для маркировки и независимого от сети долговременного снабжения энергией. Ваш переносной мобильный центр для создания маркировки THERMOMARK PRIME. Сенсорный экран, герметичные красящие ленты и сменный аккумулятор упрощают обслуживание принтера на месте.
THERMOMARK CARD 2.0 — это эффективное решение для печати на пластиковых табличках в виде карточек и пластин. Установка компактного принтера и управление им не вызывают никаких затруднений. Управлять THERMOMARK CARD 2.0 и реализовать свои задачи можно непосредственно из программного обеспечения для проектирования и маркировки PROJECT complete или посредством приложения MARKING system. Проверенная технология термографической печати обеспечивает высокую эффективность и практически полное отсутствие необходимости в обслуживании принтера.
THERMOMARK ROLL 2.0 предназначен для печати на этикетках и термоусадочных кембриках в рулонах или в виде непрерывной ленты в системах маркировки клемм, проводов, кабелей и устройств.
THERMOMARK ROLLMASTER подходит для работы с любыми рулонными материалами — в т. ч. в промышленном производстве. Центрирующий элемент отличается чрезвычайной простотой обслуживания. Так вы можете наносить маркировку на нарезаемые термоусадочные кембрики.
"$pageName" в