Назад к обзору

новинка

Светодиодные сигнальные колонки — компактная и модульная сигнализация

Повысьте готовность машин и установок. Компактные модульные сигнальные колонки информируют о состоянии машин и установок понятным способом. При этом можно выбрать оптический или акустический способ сигнализации.

Преимущества для вас

  • Увеличение готовности машин и установок благодаря однозначной статусной сигнализации
  • Низкие затраты на монтаж за счет отсутствия необходимости использовать инструмент и наличия различных вариантов монтажа
  • Быстрое изменение структуры сигнальной колонны благодаря модульной конструкции
  • Надежность в сложных промышленных условиях за счет высокой степени защиты

Основные характеристики

  • Возможность модульного комбинирования пяти цветов
  • Компактная конструкция диаметром 50 мм
  • Степень защиты: IP65
  • Любое монтажное положение

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru/pxc/offcontext/search_result_page/!ut/p/z1/tVTLjtMwFP0VWHSZ2Gne7Mogtao6TdpS2mQTOYkzMWoedV7TWfHYIvErI7FBAv4h_SOc6UhoQE1AJVnYsX3vOda55xrYYAvsGJXkBuUkidGOrS1bcYZjAQoTSbg2lgsJLmZjfbFaTQxDkMEbYAM79YgPLFUOAhkOMScGbsBJSBM5N0Ai50tYQIovuJ6mNdFenKd5CCxa0GIAK-wOYJhEGGxauLTZXAF2-1Xa81Xp7_LhmW8Eu_Itlq-e438FRbApCa7AOk5oxKRd_aNyE9jBMB5eyNABL_QKr8F-4S8VZ9pSflZd2LQKebvf2yPm8CTO8W0Otn9a3G6DeTDpQ0CbC1sRWJusaOEs1465vVquW1UxDF066bAH1vF9_bX-Uv-o7-tvx0_NfPz8jA3v6u9s_HD8yP7um9gdcSmih1P_NhvIax4LYGU5ovmG5KGJKIpwjmnWHBeUACu99bgMI-qFL5gaGclxx80myvl6IWnoyr6ocoqgI1YvBDnkawHnY92VVOjLAva64OVe4fV-4c1-xTHVC-GnXU9lR68kQfC4PYAn1zgUZ8Xu92VDRNyIr7yIhzzzGP8rk38S6aToBv832jSKNPFACGdNy6p6HURXrvY4HURIzDAt53I5b47vXj6ZZsF1Nnr-E40NOUw!/?q=%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0&uri=pxc-search%3Awebsite&library=ruru