Сигнальное реле для индикации аварийных и рабочих состояний

Сигнальное реле для индикации аварийных и рабочих состояний

Полный обзор

Наглядный способ представления опасных и рабочих состояний и очень прочное механическое исполнение.

Вернуться к Релейные модули

Категории

Искать в Сигнальное реле для индикации аварийных и рабочих состояний

Показать все продукты в этой категории

Для отображения опасных и рабочих состояний в диспетчерских, на пультах управления и на мнемосхемах используются сигнальные реле. Сигнальные реле Phoenix Contact обладают удобной индикаторной панелью и обеспечивают надежную эксплуатацию благодаря своей прочной конструкции. Поэтому они рассчитаны на использование в неблагоприятных условиях.

Преимущества для вас

  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительно настроенным сигналам
  • Надежная и долговечная эксплуатация благодаря прочной механической конструкции
  • Индивидуальное и предварительно выполненное распределение контактов для универсального использования

Полуавтоматическое сигнальное реле

Сигнальные реле mauell MR 11  

Варианты монтажа сигнальных реле mauell MR 11

Сигнальное реле mauell MR 11 является полуавтоматическим реле. Для оптического индикатора кроме напряжения возбуждения катушки дополнительное напряжение не требуется. Это особенно важно при использовании для контроля параметров напряжения. В нормальном положении поверхность индикации имеет черный цвет. При срабатывании реле появляется белое текстовое поле. Одновременно контакты переходят в рабочее положение. При нажатии кнопки сброса на передней части устройства выполняется квитирование сигнала. При этом текстовое поле остается открытым и отображается дополнительный бело-красный заштрихованный знак. Одновременно контакты переходят в нормальное положение. После устранения неисправности индикатор автоматически возвращается в рабочее состояние. Кроме описанных функций контактов можно напрямую подключать дополнительные контакты. Эти контакты работают независимо от квитирования. Настройка включения на срабатывание или на возврат осуществляется на заводе. Изменить настройку можно позже.

Полностью автоматическое сигнальное реле

Сигнальные реле mauell MR 21  

Варианты монтажа сигнальных реле mauell MR 21

Сигнальное реле mauell MR 21 также используется для индикации опасных и рабочих состояний. Оно работает полностью автоматически. Нет необходимости в ручном возврате в исходное положение. В зависимости от схемы переключения реле переходит в положение срабатывания при возбуждении или снятии возбуждения. При этом контакты переключаются, а маркировка на индикаторе становится видимой. После устранения неисправности индикатор автоматически исчезает. Контакты переходят в нормальное положение. Настройка включения на срабатывание или на возврат осуществляется на заводе. Позже изменить настройку уже нельзя.

Исполнения

Вид сзади встроенного сигнального реле  

Вид сзади встроенного сигнального реле с кожухом для защиты от прикосновения

Как правило, в разных сериях различаются конструкция, способ монтажа и комбинация:

Конструкция

Реле оснащено креплением на DIN-рейке (35 мм) со штыревой панелью и зажимом.

Установка

Данная модель устанавливается в распределительный щит при помощи крепежной рамки. Кожух для защиты от прикосновения соответствует BGV A3.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48