Назад к обзору

новинка

Разделительные усилители Ex i с классом функциональной безопасности — максимальная взрывозащита

Разделительные усилители Ex i серии MACX Analog обеспечивают максимальную взрывозащиту для искробезопасных токовых цепей до зоны 0 и зоны 20. Новые разделительные усилители с развязкой по выходу для трех цепей, реле предельного значения и измерительные преобразователи температуры дополняют ассортимент изделий.

Преимущества для вас

  • Универсальное применение для искробезопасных токовых цепей во всех взрывоопасных зонах благодаря международному пакету допусков
  • Применение до SIL 2, при двухканальной архитектуре до SIL 3 (SC 3) благодаря сертификации согласно МЭК EN 61508
  • Помехоустойчивая передача сигналов благодаря запатентованной технологии
  • Простое соединение цепей питания при помощи шинного соединителя для монтажной рейки

Основные характеристики

  • Искробезопасные входы / выходы [Ex ia] IIC / IIIC
  • Безопасная гальваническая развязка с испытательным напряжением 2,5 кВ
  • Монтажная ширина: 12,5 мм
  • Разделительный усилитель с развязкой по выходу, с поддержкой HART
  • С винтовым соединением или зажимом push-in

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи