Назад к обзору

новинка

Преобразователи протоколов и шлюзы — конвертация PROFIBUS DP в PROFINET

Можно легко соединить устройства PROFIBUS, например, ПЛК или приводы, с главным компьютером PROFINET. Этот удобный шлюз предоставляет простой путь миграции для установленного электрооборудования и рассчитан на использование в любых отраслях.

Преимущества для вас

  • Простое присваивание при помощи генератора GSDML
  • Автоматическое обнаружение устройств PROFIBUS
  • Дистанционное управление устройствами PROFIBUS при помощи FDT/DTM
  • Простая настройка конфигурации и диагностики через веб-интерфейс

Основные характеристики

  • Подключение до 125 ведомых устройств PROFIBUS DP
  • Компактный корпус для установки на монтажную рейку
  • Расширенный диапазон температуры: -40 °C … +70 °C

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48