Назад к обзору

новинка

Сервер времени для сетей Ethernet — определение времени и места посредством NTP

TIMESERVER предоставляет информацию о времени и месте в сети Ethernet посредством протокола NTP. Прием данных о времени осуществляется даже без наличия интернет-соединения с помощью GPS, GALILEO или GLONASS. Корпус IP68 с интегрированной антенной позволяет установку вне помещений.

Преимущества для вас

  • Сервер времени NTP для сетей Ethernet
  • GNSS-приёмник (Global Navigation Satellite System) для GPS, GALILEO и GLONASS
  • Информацию о местоположении можно открыть посредством NMEA, SNMP или веб-интерфейса
  • Светодиодные индикаторы диагностики для электропитания и приема сигнала спутника

Основные характеристики

  • Питание Power over Ethernet при помощи сетевого кабеля
  • В качестве альтернативы: блок питания от 10 до 30 В DC
  • Корпус IP68
  • Встроенная антенна
  • Диапазон температуры: -40 °C … +70 °C
  • Монтаж вне помещений, включая проходную деталь (диаметром 40 мм)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги

Industrial time server

The alternative to Internet-based time services and public NTP servers.