Назад к обзору

новинка

Дистанционная и автоматизированная система — простое и безопасное дистанционное управление

Технологическая платформа smartRTU является модульным дистанционным решением для различных областей применения. Использование в качестве дистанционной и автоматизированной системы в энергосетях отличается тем, что функции заранее определены и простая настройка параметров не требует знаний языков программирования.

Преимущества для вас

  • Быстрое выполнение проектов благодаря готовому программному обеспечению
  • Расширяемая система для различных приложений в энергетической отрасли
  • Безопасный режим эксплуатации благодаря интеграции проверенных программных модулей
  • Сервисные работы по мере необходимости благодаря безопасному дистанционному доступу к данным и параметрам установки

Основные характеристики

  • Модульная компактная система дистанционного управления для различных приложений
  • Технологическая платформа с предварительно выбранной конфигурацией и параметрами
  • Комплексная автоматическая ИТ-защита в соответствии с международными стандартами
  • В качестве компонентов или готового комплексного решения

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48