Модульная станция управления

Модульные станции управления

Простое обслуживание и управление на месте

Используйте гибкие возможности комфортного управления машинами и установками с помощью системы дистанционного управления.

Вернуться к Мониторинг и диагностика

Категории

Искать в Модульная станция управления

Показать все продукты в этой категории

Предприятия стоят перед непростой задачей по автоматизированной и эффективной реализации потребностей клиентов в производственном процессе. Это требует максимальной степени автоматизации и гибкости технологических процессов. Для контроля и оптимизации процессов по-прежнему требуются ручные действия.

Широкий спектр услуг, предлагаемый компанией Phoenix Contact, поможет вам в автоматизации производственных и логистических процессов. Модульная станция управления обеспечит оптимальный контроль и управление вашим оборудованием. Модульная конструкция дает пользователю широкие возможности применения и варианты эргономичной настройки систем.

Преимущества для вас:

  • Модульное устройство и широкие возможности оснащения позволяют получить максимально индивидуальное решение
  • Быстрая и простая интеграция благодаря встроенному устройству PROFISAFE и мощному коммутатору Gigabit 3‑Port‑Switch
  • Простой и безопасный вход и выход пользователя с помощью системы RFID
  • Оптимальное управление даже в перчатках благодаря технологии PCAP Multitouch
  • Надежная и простая в уходе конструкция оптимизирует время техобслуживания

Контроль и управление машинами и установками

Контроль и управление машинами и установками  

Простой способ контроля и управления оборудованием с учетом высоких требований к эргономике

Различные классы производительности HMI открывают доступ к самым разным функциям, от простого вывода данных на месте до децентрализованного управления.

Модуль управления можно легко дополнить клавиатурным модулем. Это позволяет реализовать выполнение определяемых пользователем команд — например, для аварийного останова.

Модульная конструкция станции управления

Различные способы монтажа расширяют возможности применения. Вы можете свободно выбрать вариант поставки операторского интерфейса: на отдельно стоящей стойке, на настенном креплении или с подготовкой для установки на поворотной консоли.

Возможность выбора размера дисплея и класса производительности позволяет применять решение для самых разных задач — от простого контроля до управления и диагностики комплектного оборудования.

Опциональный клавиатурный модуль предлагает 11 кнопок с назначаемыми функциями для управления оборудованием. К отдельным кнопкам можно привязать, например, USB-разъемы, замки-переключатели, аварийный останов и другие функции.
Станции управления по мере необходимости можно дополнить опциональным оснащением — например, отсеком для хранения клавиатуры или сигнальными лампами.

 

Модульная конструкция станции управления  

Модульная конструкция обеспечивает оптимальную адаптацию к условиям применения

1 - Определение размера дисплея и класса производительности для оптимальной эффективности конечного продукта
2 - Индивидуализируемый клавиатурный модуль для оптимального управления оборудованием
3 - Гибкое расширение опциональным оснащением для самых разных задач
4 - Выбор способа монтажа для обеспечения компактности и оптимальной эргономики

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48