Назад к обзору

Управляемые коммутаторы IP67 2600 и 2700

Управляемый коммутатор FL SWITCH 2608 в прочном металлическом корпусе

Управляемые коммутаторы 2600 и 2700 позволяют создавать децентрализованные сети Ethernet благодаря высокой степени защиты IP65/66/67, надежной технологии подключения M12 и большому объему функций. Выполните интеграцию в сеть распределенных датчиков, исполнительных элементов, камер или станций ввода-вывода непосредственно в поле, независимо от условий окружающей среды.

Компактность, прочность и практически любые области применения

Установка FL SWITCH 2600 на алюминиевом профиле  

Корпуса, шириной всего 60 мм, предоставляют практически неограниченный выбор места монтажа

Металлический корпус и узкая конструкция FL SWITCH 2600 и 2700 предоставляют практически неограниченные возможности выбора места монтажа: на металлическом профиле непосредственно на машине или на стене.  

Одновременно давно себя зарекомендовавшая и инновационная универсальная технология подключения M12

Коммутатор IP67 с подключенным штекером, который оснащен системой быстрой фиксации M12 push-pull или классическим винтовым зажимом M12  

Инновационная система быстрой фиксации M12 push-pull и классический винтовой зажим M12 сочетаются в одном порте

Универсальные разъемы M12 коммутаторов IP67 2600 и 2700 допускают использование как классических штекерных соединителей M12 с винтовым зажимом, так и инновационной системы быстрой фиксации M12 push-pull Phoenix Contact. Таким образом коммутаторы можно интегрировать в существующие приложения, в которых уже имеются кабели M12, или в новые приложения, в которых реализуются такие преимущества системы быстрой фиксации M12 push-pull, как удобство и скорость монтажа.

Кодирование разъемов M12 соответствует общепринятым стандартам. Например, в зависимости от варианта имеются порты Ethernet с кодировкой D (Fast Ethernet) или X (Gigabit), подача электропитания с кодировкой A или L (варианты PROFINET).

Эффективное электропитание благодаря минимальному объему кабельной разводки

Три устройства FL SWITCH 2600 соединены между собой при помощи одного кабеля питания  

Простая реализация электропитания благодаря концепции резервирования power input/power output

Концепция резервирования power input/power output-обеспечивает высокоэффективное электропитание нескольких коммутаторов или станций ввода-вывода с минимальным объемом кабельной разводки. Дополнительное расширение сетей можно также реализовать без проблем.

Разнообразные возможности настройки конфигурации при вводе сети в эксплуатацию

На снимке FL SWITCH 2600 крупным планом показан спрятанный слот SD-карты и небольшая кнопка выбора режима  

Простая настройка конфигурации при помощи кнопки выбора режима и SD-карты

Традиционные и распространенные возможности конфигурирования коммутаторов серии FL SWITCH 2000 присутствуют также в вариантах IP67 серии 2600 и 2700. Таким образом коммутаторы можно настроить простым способом при помощи кнопки выбора режима, расположенной на устройстве, или карты microSD. Кроме того, все возможности конфигурирования также доступны посредством Ethernet, например, управление через веб-интерфейс, CLI, SNMP и устройство PROFINET. 

Обзор FL SWITCH 2600 и 2700

 FL SWITCH 2600FL SWITCH 2700
Передача данных  
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Jumbo-кадрынетда
Контакт для передачи аварийного сигналанетнет
Диапазон температуры–40 °C ... +70 °C–40 °C ... +70 °C
Напряжение питания9–57 В DC9–57 В DC
Функции фильтрации  
Quality of Service («Качество сервиса»)дада
Class of Serviceдада
DiffServ/DSCPдада
VLANдада
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMPдада
Резервирование  
Быстрое связующее дерево (RSTP)дада
Менеджер MRP / клиентда / дада / да
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)дада
Агрегирование каналов (LACP)дада
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)дада
Расширенное кольцевое резервирование 15 мснетнет
Функции управления  
Ролевое управление пользователямидада
Управление через веб-интерфейс (HTTP/HTTPS)дада
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)дада
DHCP-серверНа базе пула/порта, опция 82На базе пула/порта, опция 82
Интерфейс командной строки (CLI)дада
Функции диагностики  
Протокол канального уровня (LLDP)дада
Конфигурирование портов, статистика и использованиедада
SNMPv1/v2/v3дада
Ловушки SNMPдада
Syslog («Системный журнал»)дада
Синхронизация времени  
Простой протокол синхронизации времени (SNTP)дада
Безопасность  
Защита портов на базе MACдада
Аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X)дада
Протоколы автоматизации  
Класс соответствия PROFINETBB
Устройство PROFINETдада
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрациядада

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48