Простой неуправляемый коммутатор или высокоэффективный управляемый коммутатор? Интеллектуальные коммутаторы 2000 (Fast Ethernet-Switch) и 2100 (Gigabit-Switch) объединили в себе лучшие качества обоих типов устройств. Их так же легко использовать, как неуправляемые коммутаторы, при этом они обладают функциями из арсенала управляемых, эффективно повышая с их помощью стабильность и надежность машинных сетей.
При использовании коммутатора 2000/2100 в особом «неуправляемом режиме» он ведет себя как неуправляемый коммутатор. Это значит, что его не нужно конфигурировать, и он не получает IP-адрес. Однако в отличие от классических неуправляемых коммутаторов он стабилизирует машинную сеть, активируя в фоновом режиме механизмы резервирования и функции фильтрации. Без затрат на конфигурирование он обеспечивает стабильность сети, сравнимую с результатом работы управляемого коммутатора.
Если на или в машине в основном используются плоские или компактные шкафы управления, то, возможно, коммутаторы со стандартной конструкцией не подходят в силу их большой глубины. Для таких приложений оптимальным выбором будут коммутаторы серии 2000F. Благодаря плоской конструкции, глубина которой составляет всего 37 мм от DIN-рейки, они подойдут для любого шкафа управления. Таким образом плоские коммутаторы занимают очень мало места и позволяют строить сети из компонентов Ethernet.
Благодаря функции отслеживания сетевого трафика IGMP интеллектуальные коммутаторы Ethernet серий 2000 и 2100 осуществляют многоадресную передачу данных только тем узлам в сети, которые действительно в них нуждаются. Это помогает сократить нагрузку на сеть и улучшить ее стабильность.
Протокол RSTP использует только один канал связи между коммутаторами и в случае неисправности переключается на другой канал
Если вы хотите создать по-настоящему отказоустойчивую сеть, вам не обойтись без механизмов резервирования. Интеллектуальные коммутаторы 2000 и 2100 в качестве клиента поддерживают как «быстрый протокол связующего дерева» (RSTP), так и «протокол резервирования среды передачи» (MRP).
Если в результате отказа устройства или неисправности кабеля в сети прерывается обмен данными, оба протокола резервирования обеспечивают переключение каналов связи. Тем самым они сохраняют обмен данными в сети, предотвращая остановку оборудования.
Коммутаторы FL SWITCH 2000/2100 можно конфигурировать с помощью SD-карты, функций Smart Mode, CLI, SNMP или веб-интерфейса
Помимо «неуправляемого режима», для конфигурирования интеллектуального коммутатора 2000/2100 имеются и другие возможности.
Чтобы быстро и просто записать конфигурационные данные сразу на несколько коммутаторов, можно использовать SD-карту памяти. Также это позволит не конфигурировать с нуля новое устройство в случае замены вышедшего из строя. Еще один удобный и наглядный способ конфигурирования — веб-интерфейс коммутатора. Наиболее же быстрые способы — с помощью кнопки Smart Mode, протокола SNMP или интерфейса командной строки CLI.
FL SWITCH 2000 | FL SWITCH 2100 | |
---|---|---|
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с |
Контакт для передачи аварийного сигнала | нет | нет |
Диапазон температур | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Напряжение питания | 18–32 В DC | 18–32 В DC |
Функции фильтрации | ||
Качество сервиса (QoS) | да | да |
VLAN | да | да |
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMP | да | да |
Резервирование | ||
Быстрое связующее дерево (RSTP) | да | да |
Менеджер MRP / клиент | нет / да | нет / да |
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) | нет | нет |
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) | нет | нет |
Расширенное кольцевое резервирование 15 мс | нет | нет |
Функции управления | ||
Конфигурация портов, статистика и утилизация | да | да |
Протокол канального уровня (LLDP) | да | да |
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) | да | да |
DHCP-сервер | На базе портов | На базе портов |
Интерфейс командной строки (CLI) | да | да |
Протоколы автоматизации | ||
Класс соответствия PROFINET | A | A |
Компонент IO PROFINET | нет | нет |
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация | да | да |
Сертификаты | ||
Допуски на использование в морских условиях | нет | нет |
Ex-сертификаты | нет | нет |
МЭК 61850-3 | нет | нет |
"$pageName" в