Назад к обзору

Конфигурирование системы безопасности при помощи SAFECONF

Простая настройка конфигурации предохранительных устройств при помощи ПО компании Phoenix Contact

Безопасность осуществляется просто посредством функции "перетаскивания". При помощи бесплатного ПО SAFECONF можно удобно настроить функции модулей PSRtrisafe и SafetyBridge парой щелчков мыши.

ПО SAFECONF

Настраивайте предохранительные устройства посредством функции "перетаскивания"

Эффективная реализация ISO 13849-1

Настройка конфигурации устройств при помощи ПО SAFECONF соответствует требованиям законодательства к наладке систем безопасности. При помощи ПО SAFECON вы сможете эффективно реализовать требования стандарта ISO 13849-1.

Простое создание логических схем безопасности посредством функции "перетаскивания"

ПО SAFECONF  

Быстрая работа с функциональными блоками

Последовательно и просто: при помощи ПО SAFECONF вы можете надежно создавать логические схемы безопасности и параметрировать функциональные блоки.

Встроенный процесс проверки автоматически контролирует правильность соединения подключений функциональных блоков и полноту сигнальных проводников.

Безопасная передача конфигурации

Методы проверки ПО SAFECONF  

Надежная передача

Воздействия отклонений или неполной настройки на аппаратное обеспечение необходимо надежно контролировать во время передачи.

Решение: при помощи интегрированной процедуры проверки обеспечивается передача правильных данных и одновременно предотвращается неполная конфигурация.

Валидация логической схемы безопасности

Проверка эффективности с планом тестирования  

Валидация посредством плана тестирования и режима моделирования

Проверьте эффективность и специфицированные характеристики ваших логических схем безопасности при помощи плана тестирования.

В режиме моделирования при помощи плана тестирования можно проверить, функционирует ли схема безопасности. При этом можно моделировать ошибки и на основании значений сигналов наблюдать за поведением ваших схем безопасности.

Надежное документирование мер безопасности

Документация с ПО SAFECONF  

Наглядное и надежное документирование

Сохраняйте контроль: при помощи ПО SAFECONF можно нажатием кнопки создавать подробные отчеты. Благодаря этому можно документировать всю важную информацию, которую должна предоставлять Ваша техника для обеспечения безопасности:

  • Активность жизненного цикла
  • Активность изменений
  • Наборы параметров
  • Составитель проекта и дата проекта
  • Логическая схема
  • Версия
  • Модификации проекта
  • Результаты теста

Быстрый ввод в эксплуатацию приложений для обеспечения безопасности

Ввод в эксплуатацию c функцией форсирования  

Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря функции форсирования

ПО SAFECONF позволяет тестировать правильность работы вашего приложения для обеспечения безопасности непосредственно на месте у машины.

При помощи функции форсирования можно целенаправленно активировать входы и выходы PSRtrisafe. Посредством селективного ввода в эксплуатацию компонентов машины и оборудования можно наглядно контролировать функции безопасности. Это позволит быстрее ввести ваше оборудование в эксплуатацию.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48