Назад к обзору

Factoryline Bluetooth EPA: надежный радиомост Ethernet

Factoryline Bluetooth EPA

Bluetooth-адаптер порта Ethernet FL BT EPA предназначен для беспроводного соединения модулей автоматизации с поддержкой Ethernet и сети управления. Адаптер порта Ethernet объединяет в компактном и прочном корпусе модуль радиосвязи и антенну. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и без каких-либо сложностей подключается к автоматизированному устройству Ethernet-кабелем M12. Это дает возможность максимально простой интеграции в существующие системы.

Простой и быстрый монтаж

Простая установка модуля FL EPA  

Простая установка на оборудовании

Адаптер порта Ethernet — это простое решение для быстрой адаптации отдельных автоматизированных промышленных устройств с интерфейсом Ethernet к работе по Bluetooth. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и подключается к автоматизированному устройству Ethernet-кабелем M12.

Преимущества для вас:

  • Компактный модуль IP65 со встроенной антенной
  • Разъемы M12 для Ethernet и питания
  • Простой монтаж на оборудовании

Особо надежная и стабильная передача данных

Логотип Bluetooth  

Bluetooth: надежная технология радиосвязи для промышленности

Модули EPA разработаны для надежной и бесперебойной передачи управляющих сигналов, например, по стандарту PROFINET. Преимущество применяемой технологии Bluetooth заключается в предельно надежной радиосвязи, не допускающей сбоев даже в самых неблагоприятных промышленных условиях.

Простая и быстрая наладка путем автоматического конфигурирования

Кнопка «Mode»  

Удобная настройка кнопкой «Mode»

Кнопка «Mode» позволяет быстро и просто настраивать соединения «точка-точка» или малые сети без необходимости их конфигурирования. В качестве альтернативы можно воспользоваться удобной функцией конфигурирования в веб-браузере.

Бесперебойная параллельная работа WLAN и Bluetooth

Сосуществование WLAN и Bluetooth  

Великолепное сосуществование сетей WLAN благодаря функциям «Low Emission Mode» и «Black Channel Listing»

Bluetooth-модули EPA предусматривают возможность бесперебойной параллельной работы с другими системами на базе WLAN благодаря эффективному использованию частотных интервалов. Помимо автоматического механизма сосуществования Bluetooth, модули EPA располагают следующими функциями:

  • «Low Emission Mode» для снижения паразитных помех при установлении соединения
  • «Black Channel Listing»: дает возможность задавать до трех каналов WLAN, частотный диапазон которых не будет использоваться модулем EPA

Краткий обзор FL EPA

Характеристики

FL BT EPA 2

FL EPA 2 RSMA

Стандарты Bluetooth

Классический Bluetooth: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 посредством AT-команд (ограниченно)

Классический Bluetooth: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 посредством AT-команд (ограниченно)

Поддерживаемые профили Bluetooth

PAN (клиент и NAP)

PAN (клиент и NAP)

Макс. скорость передачи данных (брутто)

3 Мбит/с

3 Мбит/с

Макс. пропускная способность (нетто)

< 2 Мбит/с

< 2 Мбит/с

Режимы работы  

Количество соединений (клиенты)

1

до 7

Макс. излучаемая мощность

13 дБм (с антеннами)

11 дБм (на антенном разъеме)

Типичная дальность действия*

на открытом пространстве до 250 м,

в цехах до 100 м

Зависит от антенны

Количество антенн

1 (внутренняя)

1 (внешняя), разъем RSMA

Степень защиты в смонтированном состоянии

IP65IP65

Температура окружающей среды (эксплуатация)

–30 °C … 65 °C

–30 °C … 65 °C

Электропитание

9–30 В DC, макс. 1,7 Вт

9–30 В DC, макс. 1,7 Вт

Особенности

Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth

Dual-Funkboard: WLAN и Bluetooth

Здесь вы можете просмотреть продукты Industrial Bluetooth для сетей Ethernet.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48