В середине 2017 года на смену нашему первому поколению модулей радиосвязи EPA пришло новое: EPA 2. Модуль получил новый дизайн корпуса и теперь объединяет в себе функционал Bluetooth и WLAN. На этой странице вы можете ознакомиться с различиями между двумя поколениями и найти продукты, заменившие продукты предшествующего поколения EPA.
FL EPA поколения 1 |
FL EPA поколения 2 |
---|---|
FL WLAN EPA (арт. 2692791) WLAN 2,4 ГГц Внутренняя антенна |
FL EPA 2 (арт. 1005955) WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared Внутренняя антенна |
FL WLAN EPA 5N (арт. 2700488) WLAN 5 ГГц Внутренняя антенна |
FL EPA 2 (арт. 1005955) WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared Внутренняя антенна |
FL WLAN EPA RSMA (арт. 2701169) WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц Внешний антенный ввод RSMA |
FL EPA 2 RSMA (арт. 1005957) WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared Внешний антенный ввод RSMA |
FL BT EPA MP (арт. 2701416) BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared Внешний антенный ввод RSMA |
FL EPA 2 RSMA (арт. 1005957) WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared Внешний антенный ввод RSMA |
FL BT EPA (арт. 2692788) BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared Внутренняя антенна |
FL BT EPA 2 (арт. 1005869) (также допускает замену продуктом FL EPA 2) BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared Внутренняя антенна |
![]() | ![]() | |
FL EPA поколения 1 |
FL EPA поколения 2 | |
---|---|---|
Размеры корпуса |
Ширина: 66 мм, высота: 91 мм, глубина: 34 мм |
Ширина: 67,08 мм, высота: 92,7 мм, глубина: 33,2 мм |
Варианты изделия | Отдельные устройства для WLAN 2,4 ГГц, WLAN 5 ГГц, Bluetooth | Комбинированные модули для WLAN и Bluetooth |
Режимы работы WLAN |
WLAN client / AdHoc |
WLAN client / Micro Access Point (макс. 7 клиентов) |
Беспроводной мост «точка-точка» (между двумя FL EPA) |
UDP-туннель (прозрачная передача протоколов 2-го уровня) |
Туннель 2-го уровня (несовместимо с UDP-туннелем, поколение 1) |
Антенна |
Внутренняя антенна, с круговой поляризацией, направленная, 5 дБи |
Внутренняя антенна, с линейной поляризацией, OMNI, 0,5–2 дБи |
Излучаемая мощность (макс.) |
Внутренняя антенна FL WLAN EPA (2,4 ГГц): 20 дБм EIRP FL WLAN EPA 5N (5 ГГц): 14 дБм EIRP Внешняя антенна (FL WLAN EPA RSMA) WLAN 2,4 ГГц: 17 дБм WLAN 5 ГГц: 9 дБм Bluetooth FL BT EPA: 15 дБм EIRP FL BT EPA MP: 12 дБм |
Внутренняя антенна WLAN 2,4 ГГц: 17 дБм EIRP WLAN 5 ГГц: 15 дБм EIRP Внешняя антенна WLAN 2,4 ГГц: 15 дБм WLAN 5 ГГц: 15 дБм Bluetooth: Внутренняя антенна: 13 дБм EIRP Внешняя антенна: 11 дБм |
Чувствительность приемника (макс.) |
WLAN 2,4 ГГц: –94 дБм WLAN 5 ГГц: –87 дБм Bluetooth: –90 дБм |
WLAN 2,4 ГГц : –95 дБм WLAN 5 ГГц: –90 дБм Bluetooth: –90 дБм |
Макс. дальность действия* |
WLAN 2,4 ГГц: на открытом пространстве до 200 м, в цехах до 100 м WLAN 5 ГГц: на открытом пространстве до 100 м, в цехах до 50 м Bluetooth: на открытом пространстве до 250 м, в цехах до 100 м *Дальность действия сильно зависит от текущих условий окружающей среды. Указанная дальность действия является рабочей дальностью, а не максимально достижимой. Последняя, как правило, значительно выше. На практике максимально достижимая дальность действия обоих поколений EPA приблизительно равна. В некоторых ситуациях применения рабочая дальность действия WLAN EPA 2 в диапазоне 2,4 ГГц может быть несколько меньше, а в диапазоне 5 ГГц, наоборот, больше. |
WLAN 2,4 ГГц: на открытом пространстве до 200 м, в цехах до 100 м WLAN 5 ГГц: на открытом пространстве до 100 м, в цехах до 50 м Bluetooth: на открытом пространстве до 250 м, в цехах до 100 м *Дальность действия сильно зависит от текущих условий окружающей среды. Указанная дальность действия является рабочей дальностью, а не максимально достижимой. Последняя, как правило, значительно выше. На практике максимально достижимая дальность действия обоих поколений EPA приблизительно равна. В некоторых ситуациях применения рабочая дальность действия WLAN EPA 2 в диапазоне 2,4 ГГц может быть несколько меньше, а в диапазоне 5 ГГц, наоборот, больше. |
Диапазон рабочих температур |
–30 °C ... 65 °C |
–30 °C ... 65 °C |
Степень защиты IP |
IP65 |
IP65 |
Подключения | M12 | M12 |
Электропитание |
9–30 В DC, макс. 1,7 Вт |
9–30 В DC, макс. 1,7 Вт |
Каналы WLAN |
2,4 ГГц: 1–11, 5 ГГц: 36–140, только в режиме клиента EPA 2: 36–48, в режиме точки доступа |
2,4 ГГц: 1–11, 5 ГГц: 36–140, только в режиме клиента EPA 2: 36–48, в режиме точки доступа |
Стандарт Bluetooth |
Классический Bluetooth: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 посредством AT-команд (ограниченно) BT Security: режимы шифрования в EPA и EPA 2 несовместимы |
Классический Bluetooth: 2.1+EDR, Low Energy: 4.0 посредством AT-команд (ограниченно) BT Security: режимы шифрования в EPA и EPA 2 несовместимы |
Производительность |
WLAN: макс. 20 Мбит/с Bluetooth: макс. 3 Мбит/с (сравнимое время обновления PROFINET, от 16 мс) |
WLAN: макс. 20 Мбит/с Bluetooth: макс. 3 Мбит/с (сравнимое время обновления PROFINET, от 16 мс) |
AT-команды |
Доступно (с немного измененным синтаксисом в связи с комбинацией беспроводных технологий (WLAN/Bluetooth) |
Доступно (с немного измененным синтаксисом в связи с комбинацией беспроводных технологий (WLAN/Bluetooth) |
Кнопка «Mode» |
Доступно, для простого конфигурирования без ПК |
Доступно, для простого конфигурирования без ПК |
Протоколы |
PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP и др. |
PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP и др. |
Сертификаты |
CE (Европа), FCC (США, Канада). UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2 ICES-003 (Канада) |
CE (Европа), FCC (США, Канада). UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2 ICES-003 (Канада) |
Важная информация по переходу на второе поколение EPA
При переходе на новые модули радиосвязи EPA примите к сведению следующие указания:
"$pageName" в