Нанесенное на изделие обозначение информирует о назначении, питании и технологии подключения устройства.
На следующем примере показана расшифровка обозначения.
На примере усилителя с гальванической развязкой трех цепей MINI MCR-2-UI-UI-PT продемонстрирован способ расшифровки отдельных сегментов обозначения изделия:
Описание | Обозначение | Пояснение |
---|---|---|
Серия | MINI MCR | Сверхкомпактный разделительный усилитель, ширина 6,2 мм |
Функция | 2 | со штекерными разъемами и функцией измерения тока в режиме работы |
Дополнение 1 | RPSS RPS FM TB PTB CVCS SPS | Интеллектуальный повторитель питания Повторитель питания Мониторинг ошибок Клеммная колодка Клеммная колодка питания Источник постоянного напряжения/тока Питание датчика |
Вход | UI U I TC NAM RTD I0 I4 POT T F | Вход напряжения или тока Вход напряжения Вход тока Сигналы термоэлемента Датчик или переключатель приближения NAMUR Термометр сопротивления и датчики RTD Входной сигнал 0–20 мА Входной сигнал 4–20 мА Потенциометр (сопротивление) Термометры сопротивления и термоэлементы, мВ Частотный вход |
Выход | UI I U 2I F REL RC I0 I4 UIRO 2RO FRO 2UI | Выход напряжения или тока Выход тока Выход напряжения Два токовых выхода Частота, выходной ШИМ-сигнал Выход реле-переключателя Размыкающий контакт реле Выходной сигнал 0–20 мА Выходной сигнал 4–20 мА Выход напряжения или тока и замыкающий контакт реле Два замыкающих контакта Частота, выходной ШИМ-сигнал и замыкающий контакт Два выхода напряжения или тока |
Питание | ILP OLP | Питание от входного контура Питание от выходного контура |
Дополнение 2 | 0 4 | Сигнал тока 0–20 мА Сигнал тока 4–20 мА |
Подключение |
|
Винтовой зажим |
Конфигурация | NC C | Без конфигурирования, стандартная конфигурация Без конфигурирования, стандартная конфигурация Конфигурация для заказа, изменяемая |
Дополнение 3 | 0 4 | Сигнал тока 0–20 мА Сигнал тока 4–20 мА |
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
"$pageName" в