Компактные конечные носители сочетают преимущества модульных устройств на монтажных рейках и системной кабельной разводки.
Из многочисленных стандартных изделий можно выбрать те, которые соответствуют вашим задачам в области подготовки сигнала.
Используя метод plug-and-play можно быстро и безошибочно соединить модули с модулями ввода-вывода на базе готовой системной разводки.
Конечные носители обеспечивают уникальную плотность монтажа в электрошкафу в сочетании с особо компактными разделительными усилителями MINI Analog Pro.
Сэкономьте до 65 процентов пространства по сравнению с другими присутствующими на рынке решениями:
При помощи конечных носителей и MINI Analog Pro можно установить до 320 каналов в электрошкафу размером 80 × 200 см.
Конечный носитель отличается особой прочностью:
Модульная концепция питания
Разделительные усилители соединены с отдельными модулями питания посредством встроенных соединителей для несущей рейки. Таким образом, конечная печатная плата имеет пассивное исполнение – в ней нет активных деталей, при выходе из строя которых пришлось бы заменять конечный носитель.
Модульная концепция питания дает вам следующие преимущества:
Конечные носители с интегрированным контуром монтажной рейки для крепления стандартных устройств для монтажной рейки
На конечном носителе используются только стандартные устройства для несущей рейки, специальные устройства не требуются.
Это делает конечный носитель особенно удобным в обслуживании:
Кроме универсальных конечных носителей с расположением выводов 1:1 и опциональным выводом сигналов HART уже доступны, разрабатываются или реализуются по индивидуальным требованиям также другие варианты, специфические для систем управления.
Обращайтесь к нам:
При помощи универсальных конечных носителей можно объединить до 16 разделительных усилителей MINI Analog Pro с платами ввода-вывода систем автоматизации.
При помощи подготовленной системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления.
Кабели имеют большое количество каналов и оснащаются стандартизированными или подходящими к различным системам управления разъемами, например, для:
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Разделительные усилители и измерительные преобразователи
"$pageName" в