Назад к обзору

Силовые клеммы на высокий ток с винтовым зажимом для проводников до 95 мм²

Новые силовые клеммы на высокий ток UW 95 позволяют надежно подключать проводники сечением до 95 мм² благодаря винтовому зажиму. Функциональный дизайн клеммы отличается прочной конструкцией корпуса.

Преимущества для вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Принцип монтажа без инструмента для простой установки на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
  • Заливные варианты для надежного уплотнения даже с маловязкими заливными массами

Основные характеристики

  • Сечение проводников от 25 мм² до 95 мм²
  • Токи до 232 A
  • Напряжения до 1000 В (600 В UL)
  • Толщина стенки от 1 до 5 мм
  • 1-полюсные

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Штекерные соединители

Дополнительные сведения