Клеммы с держателем предохранителя

Клеммы с держателем предохранителя

Защита устройств

Держатель предохранителей и распределение потенциалов объединено в одной клемме.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Клеммы с держателем предохранителя

Показать все продукты в этой категории

Установка предохранителей различных форм и номиналов – это не проблема при использовании клемм с держателем предохранителя от Phoenix Contact. Многоярусные клеммы обеспечивают высокую плотность монтажа в стесненных условиях. Исполнения для эксплуатации во взрывоопасной области с классом взрывобезопасности Ex-nA расширяют область применения и дополняют ассортимент продукции.

Преимущества для вас

  • Обширный ассортимент продукции для вставок стеклянных предохранителей, плоских автомобильных предохранителей и тепловых автоматических выключателей
  • Простота распределения потенциалов благодаря проходным функциональным отверстиям
  • Удобство проверки предохранителей благодаря двухстороннему контрольному отводу
  • Быстрая идентификация неисправных предохранителей независимо от направления тока благодаря светодиодной индикации состояния
  • Легкодоступные вставки предохранителей отличаются удобством замены
  • Аналогичны по форме проходным и разделительным клеммам и клеммам с ножевыми размыкателями

Вставки предохранителей

Клеммы для различных типов предохранителей  

Клеммы для различных типов предохранителей

Легко доступные вставки предохранителей удобны в обслуживании — мы предлагаем соответствующие различным приложениям держатели предохранителей:

  • Клемма с держателем рычажного предохранителя для вставок предохранителей: тип G, 5 x 20 мм и 6,3 х 32 мм
  • Клемма с держателем для плоских предохранителей: тип C и F

Модели со световым индикатором для отображения ошибок.

Штекер с держателем предохранителя P-FU

Штекер с держателем предохранителя для защиты от перегрузки и короткого замыкания при ширине всего 5,2 мм  

Штекер с держателем предохранителя для защиты от перегрузки и короткого замыкания при ширине всего 5,2 мм

Штекеры с держателем для вставок предохранителей типа G компании Phoenix Contact подходят для использования с разделительными базовыми клеммами и отличаются особой гибкостью: просто оснастите штекер предохранителем нужного типа.

  • Защита от перегрузки и короткого замыкания в клемме шириной всего 5,2 мм благодаря конструкции с транспозицией

  • Контрольные контакты на обеих сторонах предохранителя

  • Быстрая идентификация неисправных предохранителей благодаря исполнениям с двунаправленной непосредственной индикацией

  • Четкая идентификация благодаря возможности нанесения маркировки

Штекерные тепловые автоматические выключатели TCP

Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузки и короткого замыкания  

Тепловые автоматические выключатели для защиты от перегрузки и короткого замыкания

Наши тепловые автоматические выключатели TCP гарантируют оптимальную защиту ваших индуктивных потребляющих устройств от перегрузок в системах распределения тока. Встроенная функция коммутации автоматического выключателя дает возможность немедленного повторного включения и сводит к минимуму длительность периодов простоя оборудования.

  • Для всех клемм с держателем плоского предохранителя типа C благодаря стандартным штекерным контактам

  • Сокращение периодов простоя благодаря мгновенному включению после срабатывания

  • Применение в качестве переключателя для включения и выключения токовых цепей

  • Компактная установка благодаря узкой конструкции

Электронные автоматические выключатели PTCB

Рука вставляет перемычку в автоматический выключатель и электротехническую клемму  

Создавайте приложения просто.

Оптимально подходят для простого компактного распределения потенциалов. Одноканальные электронные защитные выключатели PTCB с возможностью шунтирования с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete предлагают возможность настройки от 1 до 8 Ампер на узком пространстве.

  • Простое создание приложений благодаря шунтированию с системой электротехнических клемм CLIPLINE complete
  • Больше места в электрошкафу: самая узкая защита шириной всего 6 мм
  • Гибкое применение и меньший объем склада, поскольку значения тока устройства можно настроить в соответствии с самыми разными приложениями

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ruru/web/main/products/subcategory_pages/Push-in_connection_P-15-02/868cc764-43df-41cb-9e7d-c2429d2efe8c