Регулирование электропитания фотогальванических установок

Изображение регулятора питания шкафа управления

Сертифицированный регулятор питания

Внесите свой вклад в устойчивость сети.

Вернуться к Управление парком ФГ-установок

Категории

Искать в Регулирование электропитания фотогальванических установок

Показать все продукты в этой категории

Регулятор фиксирует параметры на сетевом разъеме. На основе данных оператора сети рассчитываются регулируемые величины, которые передаются на инвертор. Данный контур регулирования позволяет солнечной электростанции выполнять функции поддержки сети для подключения к среднему или высокому напряжению.

Преимущества для вас

  • Надежная работа системы и простое подключение к сети благодаря выполнению всех технических условий подключения
  • Интеллектуальные решения в области автоматизации обеспечивают сокращение затрат на проектирование и эксплуатацию
  • Предварительное настроенное программное обеспечение позволяет быстро вводить в эксплуатацию системы генерирования электроэнергии (EZA)
  • Открытые интерфейсы допускают индивидуальные расширения

Контроллер

Контроллер для регулирования электропитания  

Контроллер для регулирования электропитания

Сертификация согласно VDE-AR-N 4110/-20

ТЭЦ, ветросиловая или фотогальваническая установка: любые системы генерирования электроэнергии, подключенные к немецкой системе среднего или высокого напряжения, должны включать сертифицированный блок регулирования, так называемый регулятор EZA. Там, где раньше было достаточно иметь заявление производителя, теперь требуется сертификат, выданный аккредитованным органом по сертификации согласно DIN EN ISO/МЭК 17065. Наши регуляторы EZA сертифицированы согласно VDE-AR-N 4110/-20 и таким образом реализуют требования в части активной и реактивной мощности, а также мониторинга условий напряжения в точке подключения к сети.

Блок коммутационных устройств для регулирования электропитания  

Блок коммутационных устройств для регулирования электропитания

Комплексное решение

В нашем готовом решении для шкафа управления для регулирования электропитания объединены в одном корпусе все необходимые компоненты, такие как контроллер, сетевое оборудование и блок питания. Данное комплексное решение обеспечивает подачу электрического тока системы генерирования электроэнергии согласно VDE-AR-N 4110/-20 в электросеть.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48