Назад к обзору

новинка

Многофункциональные энергоизмерительные устройства — самый быстрый путь к энергоизмерению

Наладить интерфейс связи, выбрать тип электросети, настроить измерительный вход: в считанные минуты энергоизмерительные устройства EMpro готовы к работе и интегрированы в сеть. Экономьте затраты на разводку и конфигурирование и воспользуйтесь умными функциями веб-сервера.

Преимущества для вас

  • Всего за три шага к измерению энергии благодаря интуитивному ассистенту установки
  • Экономия затрат на разводку и конфигурирование благодаря прямому подсоединению катушек Роговского любых производителей
  • Удобство обслуживания благодаря умным функциям веб-сервера и дисплея
  • Безопасность данных благодаря деактивированию элементов управления и интерфейсов

Основные характеристики

  • Напряжение питания до 700 В AC
  • Измерение тока до 20 000 A через преобразователь тока
  • Прямое подключение катушек Роговского
  • Регистрация данных для до 8 параметров, более 90 дней при 15 минутах
  • Многоязыковой дисплей

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48