Назад к обзору

новинка

Многофункциональные энергоизмерительные приборы – использование интеллектуальных сервисов благодаря облачному доступу

Теперь многофункциональные энергоизмерительные приборы EMpro имеются также с прямым подключением к Proficloud, открытой платформе IoT. Это позволяет использовать интеллектуальные сервисы, такие как, например, управление устройством, исправность или другие интеракции с компонентами.

Преимущества для вас

  • Гибкий доступ к данным замеров и компонентов в любое время и в любом месте благодаря интеллектуальным сервисам Proficloud
  • Идеальное решение для сетей с ограниченной пропускной способностью благодаря простому протоколу MQTT
  • Масштабируемое хранение данных в качестве базы для использования аналитических процессов машинного обучения
  • Удобство пользования и быстрая готовность к работе благодаря незначительному объему кабельной разводки и настроек конфигурации

Основные характеристики

  • TLS-шифрование
  • Прямое подключение к Proficloud без использования дополнительного шлюза IoT
  • Ориентированный на будущее протокол MQTT
  • Дополнительный интерфейс Modbus/TCP
  • Вход для измерения тока через трансформатор тока или катушку Роговского

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48