В локальных сетях можно получить простой доступ к устройствам при помощи встроенного интерфейса REST API.
REST (REpresentional State Transfer) представляет собой распространенный в сфере ИТ архитектурный тип взаимодействия, который постепенно проникает также в промышленные приложения. В удобной архитектуре интерфейса используются общеизвестные протоколы интернета. Запрос данных выполняется посредством всего нескольких команд из любого браузера, например, HTTP методом GET. При этом не требуются длинные таблицы регистров или специальные знания промышленных протоколов связи.
«REST вместо Modbus для сбора данных датчиков? Я знаю модели архитектуры REST в рамках коммуникации Cloud2Cloud. Очень полезно иметь их непосредственно в датчике». — ИТ-специалист производителя компонентов
«Это, действительно, здорово, это точно то, что я всегда искал»! — инженер-технолог энергетической компании
«Конструкция позволяет нам считывать записанные энергетические параметры при помощи высокоточной метки времени, синхронизированной с NTP». — инженер-программист энергетической компании
"$pageName" в