Назад к обзору

Универсальный корпус электронных устройств для встроенных систем

Новые дизайнерские корпуса для электроники серии UCS являются идеальным решением для встроенных систем. Корпуса с IP40 надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий. Съемные боковые стенки позволяют создавать модульные решения, подбирая индивидуальную высоту и интерфейсы передачи сигналов, данных и питания.

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
  • Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
  • Практичные возможности индивидуализации
  • Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам

Основные характеристики

  • Высота: 47 мм, 67 мм
  • Класс защиты: IP40
  • Диапазон температур: -40 °C до +85 °C
  • Использование как настольный и настенный корпус, а также на несущей рейке
  • Материал: поликарбонат PC (UL V0)
  • Гибкое крепление платы или жесткое для максимальной площади платы
  • Цвет: светло-серый (RAL 7035), черный (RAL 9005)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Универсальные корпуса для электроники UCS

Идеальное решение для встраиваемых систем

Навигатор по штекерным соединителям и корпусам для электроники

Навигатор по продукции

Штекерные соединители и корпуса для электроники компактно в одном месте.

Узнать больше
Новые штекерные соединители и корпуса для электроники Phoenix Contact

Новые штекерные соединители и корпуса для электроники

Предлагаем вашему вниманию новые штекерные соединители для передачи сигналов, данных и питания, а также универсальные корпуса для электроники.

К новинкам 2019/2020 годов