ПО управления устройствами для защитных маршрутизаторов и межсетевых экранов

Программное обеспечение для управления устройствами безопасности mGuard

Простое управление

В любое время контролируйте и конфигурируйте все относящиеся к безопасности настройки ваших ​устройств mGuard​.

Вернуться к Кибербезопасность

Категории

Искать в ПО управления устройствами для защитных маршрутизаторов и межсетевых экранов

Показать все продукты в этой категории

При управлении несколькими устройствами ​mGuard интеллектуальная и эффективная система управления устройствами может автоматизировать продолжительные процессы и снизить риск неправильной конфигурации. ​mGuard-Device-Manager​ представляет собой идеальное решение для конфигурирования, настройки и управления всеми устройствами ​mGuard.

Преимущества для вас

  • Снижение сложности и затрат на управление и повышение точности и безопасности в установках mGuard благодаря центральной системе управления устройствами
  • Высокая масштабируемость: работа с тысячами устройств безопасности mGuard вне зависимости от их местоположения, типа соединения или статуса
  • Снижение рисков с точки зрения безопасности и соответствия благодаря уменьшению циклов патчей и обновлений

Эффективное управление устройствами

ПО mGuard-Device-Manager  

ПО для централизованного управления mGuard-Device-Manager

ПО для управления mGuard-Device-Manager​ обеспечивает возможность централизованной настройки и управления всеми относящимися к безопасности настройками mGuard одним щелчком мыши. Затем вы передаете закодированные данные выборочно или на все управляемые устройства безопасности ​mGuard​ за один рабочий ход.

Вы можете в любое время загрузить параметры конфигурации и обрабатывать их в mGuard-Device-Manager​. Так вы можете чрезвычайно точно обновлять микро-ПО и расширять лицензии. При помощи истории обновлений можно в любой момент времени проверить микро-ПО и отменить обновления.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48