Назад к обзору

Держатель контактов D-SUB для индивидуальных приложений

Держатели контактов D-SUB  

Держатели контактов D-SUB

Новые держатели контактов D-SUB расширяют имеющийся ассортимент продукции, позволяя предложить решения для индивидуальных областей применения, от стандартных вставок и 44-контактных вставок с высокой плотностью контактов до гибридных контактных вставок для передачи сигналов и питания.

Преимущества для вас

  • Контактные вставки с допуском UL
  • Индивидуальное исполнение для передачи данных, сигналов и питания
  • Различные типы резьбы для крепления к сальниковому корпусу или стенке устройства
  • Различные типы присоединения для любого приложения

Основные характеристики

  • От 9 до 44 контактов
  • Стандартные, высокой плотности или гибридные вставки
  • Точеные обжимные контакты для соединителя с обжимными контактами AWG28-18
  • Паечный штифт, вывод под пайку или разъем для плоского кабеля
  • Исполнение: D-SUB 9, D-SUB 15, D-SUB 25

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабели и провода