Интеллектуальное и удобное управление зарядными станциями: CHARX manage (ранее пакет EV Charging) позволяет оптимизировать эксплуатацию зарядной инфраструктуры. Масштабируемый пакет программ образует интерфейс между водителем, владельцем зарядной станции, системой управления зданием и бекенд провайдером.
С увеличением количества электромобилей также растет потребность в возможностях зарядки. Поэтому все больше парковочных мест и автостоянок оснащаются зарядными станциями.
Проектировщики, монтажники и операторы таких зарядных парков сталкиваются с проблемой достижения оптимальной зарядной мощности в каждой точке в ограниченных условиях подключения к сети. При этом необходимо обеспечить высокую степень готовности и безопасность эксплуатации с учетом других потребителей и производителей электроэнергии.
Наше масштабируемое программное решение CHARX manage позволяет справиться с этой задачей. Управляйте до 50 зарядными точками и оптимизируйте их эксплуатацию.
Щелкните мышью по изображению, чтобы узнать подробности.
Высокоэффективное управление нагрузкой равномерно распределяет доступную подводимую мощность на до 50 зарядных точек постоянного и переменного тока. Это защищает ваше сетевое подключение от перегрузок, а распределительную сеть от несбалансированных нагрузок.
Вместо равномерного распределения зарядной мощности на все зарядные точки можно назначать отдельным пользователям приоритет по четырем ступеням. Это может быть, например, действительно для автомобилей кратковременной стоянки или VIP-гостей.
Ввод зарядного парка в эксплуатацию, настройка конфигурации, управление и контроль осуществляются просто при помощи веб-браузера.
Всего несколькими щелчками мыши можно управлять пользователями и точками зарядки, запускать процессы зарядки и многое другое — либо классически на настольном ПК, либо на планшете в дороге через защищенное VPN-соединение.
Так интуитивно понятный веб-интерфейс объединяет в себе все функции для операторов установки, сервисных техников и обслуживающего персонала.
Щелкните мышью по изображению, чтобы узнать подробности.
Приборная панель дает возможность быстрого обзора. Она показывает статус каждой зарядной точки, а также количество заряженной энергии. Так процессы зарядки можно активировать или завершить вручную.
Особенно большие зарядные парковки или распределенные установки можно разделить на две цепи нагрузки. Такие параметры, как подключенная нагрузка или ограничение несбалансированной нагрузки, могут быть сконфигурированы отдельно для каждой цепи нагрузки.
Новые зарядные точки добавляются простым способом в процессе ввода их параметров, таких как назначение цепи нагрузки, тип управления зарядкой, IP-адрес, режим зарядки и электрические значения. Вы можете гибко расширять свой зарядный парк.
Предоставляйте пользователям права на выполнение зарядных процессов на локальном уровне, присваивая им метки RFID. Опционально можно задать срок пользования и приоритет пользователя. Альтернативно аутентификацию можно проводить через OCPP у поставщика биллинговых услуг.
По желанию пользователи зарядных станций следуют понятным указаниям на сенсорном экране главного терминала с момента авторизации до завершения процесса зарядки.
В процессе зарядки CHARX manage собирает все необходимые данные об энергии и транзакциях, сохраняет их в локальной базе данных SQL и передает через OCPP бэкенд-провайдеру.
По запросу мы также можем предоставить сенсорную поверхность с вашим логотипом в выбранных цветах — для последовательного брендинга и внешнего вида зарядного парка.
Щелкните мышью по изображению, чтобы узнать подробности.
Опционально CHARX manage можно подключить к системе управления зданием и энергопотреблением. Emalytics от Phoenix Contact является оптимальным решением для этого.
Динамически задавая максимальный зарядный ток и обмениваясь другими данными в реальном времени, можно оптимизировать взаимодействие между зданием и зарядным парком и таким образом избежать пиковых нагрузок.
Так можно заряжать электромобили CO2-нейтральным способом с помощью самогенерирующейся фотоэлектрической энергии. В то же время поддерживается сохранение достаточного количества энергии в качестве резерва для потребителей в здании.
Щелкните мышью по изображению, чтобы узнать подробности.
Используя Emalytics, вы легко интегрируете зарядный парк в систему управления зданием. Перспективный интерфейс REST обеспечивает максимальную прозрачность состояния и характеристик зарядных станций, а также гибкое управление.
Мониторинг и анализ всех данных о производстве и потреблении позволяют обеспечить предсказуемое, ориентированное на спрос предоставление и распределение энергии. Таким образом поддерживается работа, снижаются потери и оптимизируются затраты.
В соответствии с размером зарядного парка вы получите дифференцированные базовые лицензии.
для 5 зарядных точек |
для 10 зарядных точек |
для 20 зарядных точек |
для 30 зарядных точек |
для 50 зарядных точек | |
---|---|---|---|---|---|
Тип | EV-CC-S-SUITE-CP5 | EV-CC-S-SUITE-CP10 | EV-CC-S-SUITE-CP20 | EV-CC-S-SUITE-CP30 | EV-CC-S-SUITE-CP50 |
Артикул № | 1153509 | 1086929 | 1153508 | 1086921 | 1086920 |
Для более поздних расширений установки вы получите недорогие обновления лицензий.
от 5 до 10 зарядных точек | от 10 до 20 зарядных точек |
от 10 до 30 зарядных точек | от 20 до 30 зарядных точек | от 30 до 50 зарядных точек | |
---|---|---|---|---|---|
Тип | EV-CC-S-SUITEUPG5- 10 | EV-CC-S-SUITEUPG10- 20 | EV-CC-S-SUITEUPG10- 30 | EV-CC-S-SUITEUPG20- 30 | EV-CC-S-SUITEUPG30- 50 |
Артикул № | 1153513 | 1153516 | 1086891 | 1153520 | 1086889 |
В зависимости от архитектуры зарядного парка выберите между двумя подходящими промышленными ПК с согласованной производительностью аппаратного обеспечения. Программное обеспечение устанавливается на них за несколько минут.
Панельный ПК |
Блочный ПК | |
---|---|---|
Применение |
Зарядные парки с авторизацией и сенсорным управлением с центрального терминала |
Зарядные парки без авторизации или с децентрализованной авторизацией на каждой зарядной точке |
Тип |
VL2 PPC12 1000 |
BL2 BPC 1000 |
Артикул № | 2404777 | |
Рекомендуемый ключ конфигурации |
D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00 |
A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00 |
В зависимости от типа зарядки и объема функций мы предлагаем совместимые контроллеры зарядки. Они подключаются к промышленному ПК через Ethernet.
CHARX control |
CHARX control |
CHARX control | |
---|---|---|---|
Объем функций |
Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии |
Зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID, контроль тока утечки |
Зарядка постоянным током через CCS и CHAdeMO, зарядка переменным током, регистрация данных об использовании электроэнергии, аутентификация RFID |
Тип |
EM-CP-PP-ETH | EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH |
EV-PLCC-AC1-DC1 |
Артикул № | 2902802 | 1018701 | 1624130 |
Воспользуйтесь преимуществами нашего широкого ассортимента при создании высокопроизводительных зарядных станций или даже целых парков. Помимо представленных здесь изделий у нас можно также приобрести:
Мы охотно проконсультируем вас и выясним с вами специальные требования, связанные с реализуемым проектом. Благодаря нашему многолетнему опыту мы можем оказать вам поддержку в настройке и объединении в сеть ваших зарядных станций, а также в подключении их к внутренним поставщикам услуг и системам управления зданиями.
Краткая презентация менеджера по продукту Паскаля Штегемана (Pascal Stegemann).
"$pageName" в