Меньше препятствий: наша система позволяет проводить кабель прямо через стенку.
Система ввода кабеля (CES) от компании Phoenix Contact позволяет снизить затраты и сэкономить пространство при вводе кабеля в электрошкафы. В ассортименте комбинируемые модули для готовых проводов или панели Multigates для ввода кабельных линий.
Кабельные наконечники CES modular для использования в различных комбинациях обеспечивают возможность быстрого и гибкого монтажа подготовленных и неподготовленных кабелей. В ассортименте отдельные элементы различной формы, подходящие к кабелям самых разных диаметров. Чрезвычайно прочные кабельные наконечники гарантируют надежную герметизацию со степенью защиты IP54.
Наконечники CES modular обеспечивают надежную герметизацию и разгрузку подготовленных проводов от натяжения согласно DIN EN 50262.
Армированные металлом уплотнительные рамы устанавливаются прямо в стандартные вырезы в стенке (например, Rittal) для монтажа промышленных штекерных соединителей. Поддерживающие рамы упрощают процесс установки на месте.
Выбирайте разъемные уплотнительные рамы с винтовым или зажимным фиксатором. Зажимный фиксатор не требует использования инструментов и поэтому оптимален при монтаже в труднодоступных местах.
Серые термопластичные пластмассовые кабельные наконечники отличаются максимальной огнестойкостью согласно UL 94 V0 и устойчивостью к воздействию кислот и щелочей. Черные резиновые наконечники из NBR имеют более длинный срок службы, не содержат галогенов и устойчивы к воздействию горючих веществ, масел и жиров.
Наконечники со шлицем подходят для простой установки на уже готовые кабели — в том числе и при дополнительном оснащении. Помимо этого, в ассортименте нарезаемые на любую длину конические наконечники, обеспечивающие герметизацию кабелей самых различных диаметров со степенью защиты IP65.
CES Multigates — это армированные металлом панели для ввода кабелей. Они обеспечивают разнообразные возможности ввода большого количества проводников через стенку электрошкафа. Панели также подходят для применения вне помещений.
При помощи панелей CES Multigates вы можете структурированно ввести в электрошкаф до 37 неподготовленных кабелей через один элемент.
На мембранные панели с металлическим армированием нанесены самые различные конические наконечники, которые вы при необходимости можете вырезать и использовать. Они подходят для кабелей диаметром от 5 мм до 60 мм.
Двойное мембранное уплотнение гарантирует надежную защиту от проникновения пыли и влаги в соответствии со степенью защиты IP66/IP67.
Панели отличаются устойчивостью к воздействию пламени (класс пожаростойкости V0, UL 94) и масел (черный материал) и подходят для применения при температурах от –40 °C до +100 °C.
"$pageName" в