новинка
Используйте все возможности освещения электрошкафа.
Светильники для электрошкафа PLD обеспечивают оптимальное освещение электрошкафа даже в нижней части и устанавливаются быстро без использования инструмента. На выбор предоставляется ассортимент универсальных светильников двух классов мощности, которые идеально учитывают ваши потребности.
новинка
Светильник для шкафа управления PLD 600-го класса можно установить за или под профилем электрошкафа без использования инструмента
В светильники 600-го класса интегрированы высококачественные оптические элементы. Эти элементы способствуют оптимальному освещению электрошкафа до самого нижнего уголка независимо от его ширины. Кроме того, светильники имеют бесконтактный датчик и опциональную розетку с учетом страны использования для быстрого и несложного обслуживания электрошкафа.
В ассортимент продукции также входят светильники 24 В пост. тока 400-го класса. Если в электрошкафу недостаточно места или требуется более экономный вариант, но обеспечивающий оптимальное освещение, то светильники 400-го класса является правильным выбором. Подходящий вариант светильника можно выбрать с учетом необходимой длины. Поворотное светоизлучающее окошко и разные варианты монтажа также позволяют воспользоваться преимуществами гибких возможностей выбранной модели светильника.
Долговечность, экономичность и компактность – воспользуйтесь преимуществами современной светодиодной техники при освещении электрошкафа.
Долгий срок службы СИД светильников электрошкафа PLD не менее 50 000 часов позволяет избежать затрат на обслуживание, пока не потребуется замена ламп, и не зависит от частоты включения. Кроме того, вы сокращаете потребление электроэнергии, а также пользуетесь удобством компактных размеров светильников.
"$pageName" в