Элементы Axioline Smart Element

Элементы Axioline Smart Element: независимые от системы устройства ввода-вывода

Компактность и гибкость

Независимые от системы вставные устройства ввода-вывода для компактных станций.

Вернуться к Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Категории

Искать в Элементы Axioline Smart Element

Показать все продукты в этой категории

Вставные элементы Axioline Smart Element — это независимые от системы модули без связи с шиной. Отдельные элемент выполняет только функцию ввода-вывода. Связь с шиной для соответствующей системы ввода-вывода реализуется только при соединении элемента с объединительной платой, как с адаптером. Эта особенность делает элементы Axioline Smart Element универсальными и гибкими в применении.

Преимущества для вас

  • Экономия места при установке без ограничения сечения провода 1,5 мм²
  • Широкие возможности применения и простой ввод в эксплуатацию благодаря простой настройке параметров
  • Сокращение времени на монтаж сигнальных линий благодаря технологии push-in

Особенности элементов Axioline Smart Element

Преимущества элементов Axioline Smart Element
1Компактная конструкция устройства: 8 или 16 точек подключения на площадь основания 15 x 62 мм, сечение провода 1,5 мм² с кабельным наконечником и пластмассовым бортиком, шаг 3,5 мм
2Зажимы push-in: подключение проводов без использования инструментов
3Независимый от системы интерфейс: возможность применения в самых разных концепциях
4Ручной механизм разблокировки: простой и быстрый монтаж

Умная и экономичная автоматизация

Обзор элементов Axioline Smart Element  

Ассортимент элементов Axioline Smart Element

Ассортимент включает в себя различные функционалы, от ведущих устройств IO-Link, цифровых и аналоговых входов/выходов до модулей безопасности и других функциональных модулей.

Благодаря упрощенной настройке параметров при вводе в эксплуатацию или замене элементы Axioline Smart Element менее подвержены ошибкам. Это сокращает время ввода в эксплуатацию.

Большое сечение провода 1,5 мм² с кабельным наконечником и пластмассовым бортиком для сигналов ввода-вывода обеспечивает низкое падение напряжения даже при большой длине линии.

Элементы Smart Element для функций безопасности

Безопасные устройства ввода-вывода для элементов Axioline Smart Element  

Сертификат TÜV, безопасные устройства ввода-вывода для элементов Axioline Smart Element

Используйте элементы Axioline Smart Element в системах функциональной безопасности для безопасного отключения вашего оборудования.

Безопасные входные и выходные модули, а также не связанные с безопасностью элементы Smart Element можно компактно комбинировать на одной объединительной плате.

Устройства ввода-вывода сертифицированы по системе TÜV и используют безопасный протокол обмена данными PROFIsafe. Тем самым они отвечают максимальным требованиям безопасности до PL e и SIL 3.

Реализуйте свою концепцию безопасности с помощью нашего контроллера PROFINET с интегрированным устройством обеспечения защиты PROFIsafe.

Пример применения в системе ввода-вывода Axioline F

Внутри станций Axioline F можно свободно комбинировать классические модули Axioline F и объединительные платы Axioline F с элементами Axioline Smart Element. Так вы можете использовать элементы Axioline Smart Element на уже существующих шинных соединителях Axioline F или контроллерах Axiocontrol — например, PLCnext Control или классических ПЛК.

Специально разработанные объединительные платы Axioline F имеют гнезда для четырех и шести элементов Smart Element. Благодаря гибкости концепции элементы Axioline Smart Element можно вставлять в любое гнездо объединительной платы Axioline F. Двухрядная компоновка объединительных плат способствует значительному уменьшению ширины станции ввода-вывода.

Преимущества элементов Axioline Smart Element

Веские причины для использования элементов Axioline Smart Element

 ОсобенностьПреимуществоПольза
1Возможность вставки в любое гнездоОтсутствие специальных правил подключения для элементов Axioline Smart ElementВозможность получения индивидуальных конфигураций ввода-вывода на одном модуле с объединительной платой Axioline F
2Две разные функции ввода-вывода на выбор на устройстве шириной 15 мм (смешанная модульность)Возможность создания гибких и ориентированных на потребности концепций ввода-выводаВысокая гибкость при сокращении числа вариантов изделия
3Очень компактное решение для ввода-выводаПри установке элементов Axioline Smart Element на объединительной плате в два вертикальных ряда получается до 32 каналов при ширине устройства 15 ммЭкономия места на монтажной рейке позволяет получать компактные решения для электрошкафа
4Снижение расходов на кабельную разводку для питанияПодачей питания на объединительную плату реализуется питание логических схем и датчиков для 6 элементов Axioline Smart ElementСокращение времени на электромонтаж (времени подключения)
5Совместимость со всеми устройствами Axiocontrol, шинными соединителями Axioline F и модулями ввода-выводаПовышенная модульность благодаря расширенному ассортименту ПЛК и устройств ввода-выводаУстройства семейства Axioline F и Axiocontrol расширяют спектр решений с элементами Axioline Smart Element
6Реализация альтернативных конфигураций станции ввода-вывода при той же минимальной конструктивной ширинеЭлементы Slot Cover резервируют одно гнездо для альтернативной или будущей конфигурации ввода-выводаПростое расширение функциональных возможностей станции ввода-вывода при сохранении ее компактности

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48