Назад к обзору

новинка

Ведущее устройство Meter-Bus Axioline F — ведущее устройство IP20 для подключения устройств Meter-Bus

Быстрая и прочная система ввода-вывода Axioline F расширяется ведущим устройством Meter-Bus. Оно обеспечивает обмен данными с обычными счетчиками Meter-Bus согласно EN13757-2.

Преимущества для вас

  • Большое количество подключаемых устройств Meter-Bus
  • Высокая скорость передачи данных до 38 400 бод
  • Быстрый монтаж с использованием технологии подключения push-in

Основные характеристики

  • Двухпроводной разъем Meter-Bus для макс. 80 устройств
  • Возможность настройки скорости передачи данных от 300 до 38 400 бод
  • Размер пакета данных процесса 10 слов
  • Обнаружение столкновений
  • Встроенный изолированный блок питания M-Bus
  • Электронная защита от перегрузки

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48