В неблагоприятных условиях надежная связь обязательна. Axioline F отличается особой прочностью конструкции и механических компонентов. Кроме того, система обладает повышенной помехоустойчивостью по отношению к электромагнитному излучению. Варианты изделий XC с расширенным диапазоном рабочей температуры от -40 °C до +70 °C и лакированными платами можно без проблем использовать в экстремальных условиях.
Для резервирования сети, с двумя разделенными портами Ethernet, два IP-адреса, AXL F BK ETH NET2 - 2702177
С расширенным диапазоном температуры -40 °C ... +70 °C, AXL F BK ETH XC - 2701949
В морских условиях для безопасности эксплуатации требуется применение систем с резервированием сети. Такую систему можно экономично реализовать при помощи Axioline F. Устройство сопряжения с шиной с двумя независимыми сетевыми портами подсоединяется к резервным сетям без дополнительных компонентов резервирования. Производительная структура системы Axioline F обеспечивает надежную передачу данных.
Повышенная механическая прочность системы Axioline F обеспечивает вибростойкость в 5g, выдерживание ударной нагрузки 30g и продолжительной ударной нагрузки 10g.
Благодаря низкому излучению помех ЭМС класса B система Axioline F удовлетворяет высоким требованиям автоматизации в судостроении.
Благодаря своим характеристикам система ввода-вывода Axioline F получила допуски всех основных морских классификационных обществ.
"$pageName" в