Технология DSL использует существующую аналоговую телефонную инфраструктуру. Поскольку речь идет о сети, имеющей наилучшее покрытие по всему миру, возникает возможность дистанционного доступа к самым отдаленным точкам.
Вы можете использовать широкополосное высокоскоростное интернет-соединение для подключения к отдельным машинам, установкам и целым сетям Ethernet в любое время и по всему миру.
Широкополосные маршрутизаторы ADSL предназначены как для кратковременного высокоскоростного доступа в случае необходимости проведения работ по техническому обслуживанию (удаленное обслуживание), так и для продолжительного подключения удаленных станций к центральной сети предприятия (соединение через выделенный широкополосный канал).
Встроенная система коммутации Annex A/B и возможность индивидуального выбора между режимами модема и маршрутизатора обеспечивают максимальную гибкость. Это устраняет необходимость проведения масштабных мероприятий по предварительной подготовке для удовлетворения требований провайдера.
Используемый стандарт Annex зависит от провайдера и унифицирован лишь в нескольких странах, например B и J в Германии (разъемы ALL-IP немецкой компании Telekom). Наиболее распространены в мире стандарты Annex A и Annex B.
Благодаря встроенной системе коммутации Annex A/B широкополосные маршрутизаторы Phoenix Contact с легкостью адаптируются к требованиям региональных поставщиков телекоммуникационных услуг.
Стандарт | Annex A/B |
---|---|
Бельгия | Комбинированное применение, преимущественно Annex A |
Дания | Комбинированное применение, преимущественно Annex A |
Германия | Annex B и Annex J |
Франция | Комбинированное применение, преимущественно Annex A |
Великобритания | Annex A |
Исландия | Annex A |
Италия | Комбинированное применение, преимущественно Annex A |
Нидерланды | Комбинированное применение, преимущественно Annex A |
Северная Америка | Annex A |
Норвегия | Комбинированное применение, преимущественно Annex В |
Австрия | Комбинированное применение, преимущественно Annex A |
Швеция | Комбинированное применение, преимущественно Annex A |
Швейцария | Annex B |
Испания | Комбинированное применение, преимущественно Annex A |
DSL-модем обеспечивает согласование сигналов между общедоступным соединением DSL и локальной сетью. Функцию маршрутизатора и межсетевого экрана выполняет используемый маршрутизатор, например защитный маршрутизатор или маршрутизатор мобильной связи.
Широкополосный маршрутизатор наряду с функцией согласования сигнала между DSL и LAN (DSL-модем) также выполняет функцию собственно маршрутизатора, а также VPN и NAT.
Используйте тип устройства, наилучшим образом соответствующий требованиям вашего приложения.
Промышленный широкополосный маршрутизатор с ADSL-модемом, межсетевым экраном и функцией NAT. TC DSL ROUTER X400 A/B оптимально выполняет важнейшие функции промышленного широкополосного модема, что обеспечивает возможность простого и быстрого ввода в эксплуатацию.
Промышленный широкополосный маршрутизатор с ADSL-модемом, межсетевым экраном, функциями NAT и VPN-туннелирования с использованием протоколов IPsec и OpenVPN. Встроенный последовательный сервер устройств обеспечивает возможность простого и безопасного подключения даже старых машин и установок с интерфейсом RS-232 к сети Интернет. TC DSL ROUTER X500 A/B предназначен для многофункционального применения и максимально безопасного сетевого доступа.
"$pageName" в