новинка
Обеспечьте питанием ваши нагрузки от источников бесперебойного питания – даже при отсутствии сети.
Наши источники бесперебойного питания (ИБП) обеспечивают подачу тока даже при отсутствии сетевого питания. Мы предлагаем решения на базе ИБП для приложений переменного и постоянного тока для защиты вашего оборудования от отказа сети питания.
Кроме того, мы предлагаем компактные системы бесперебойного питания со встроенным источником питания или энергоаккумулятором. Наше программное обеспечение позволяет конфигурировать и контролировать систему бесперебойного питания. Буферные модули расширяют возможности системы ИБП, компенсируя кратковременные отказы напряжения до 30 секунд.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Источники питания и ИБП
"$pageName" в